text.skipToContent text.skipToNavigation

CAXASS-00100-C001

Connecteur RJ45 installable sur site  droit, catégorie 6A STP

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number CAXASS-00100-C001
Catégorie 6A
Sans halogène Oui
Bande passante 500 MHz
Normes
Non propagation de la flamme Classe UL94 V-0
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Performance du lien de transmission Class EA (ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 2011) 
Critères de conception et de test IP20 
Recommandations de Corning Recommended cable diameter is 6 mm - 9 mm
Conformité aux standards IEC 60603-7-51 (Edition 1.0 2010)ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10
Conditions externes
Sans halogène Oui
Températures, installation -40 °C  to  70 °C   
Températures, fonctionnement -25 °C  to  50 °C   
Plage de température, stockage -40 °C  to  70 °C   
Conception
Type de connecteur RJ45 - 8/8
Matériau du boîtier Métal
Couleur Boîtier Argent
Spécifications mécaniques
Contacts IDC Suitable for flex wire cables AWG 23-27 and solid wire cables AWG 22-26
Reproductibilité 5 times reusable
Spécifications électriques
Input vers output DC Resistance non équilibrée < 50 mΩ
Input vers output DC Resistance < 200 mΩ
Résistance électrique DC (conducteur/conducteur) ≥ 1000 V DC
Résistance de contact Rd 20 mΩ
Résistance électrique DC (conducteur/plaque de contrôle) ≥ 1500 V DC
Résistance à l'isolation > 500 MΩ @ 100VDC
Tension électrique nominale (maximum) Less than 50VAC / 75 VDC
Dimensions
Hauteur 147 mm
Largeur 129 mm
Profondeur 513 mm
Poids 13 g
Informations pour commander
Poids à l'expédition 13 g
Unités par livraison 50/1
Conforme à la nouvelle classe EA et IEEE 802.3an
Convient pour les applications PoE, PoE+ et 4PPoE
Installation simple, rapide et sans outils
Possibilité de répéter la programmation pour une utilisation multiple

Le connecteur peut être utilisé avec des câbles flexibles AWG 23-27 et des câbles rigides AWG 23-26