CAXASS-00100-C002
Connecteur RJ45 installable sur site angulaire, catégorie 6A STP
General Specifications
| Product Number | CAXASS-00100-C002 |
| Catégorie | 6A |
| Sans halogène | Oui |
| Bandwidth | 500 MHz |
Standards
| Flame Retardance | Class UL94 V-0 |
| RoHS | Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
| Transmission Performance Link | Class EA (ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 2011) |
| Design and Test Criteria | IP20 |
| Corning Recommendations | Recommended cable diameter is 6 mm - 9 mm |
| Component Standard | ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10IEC 60603-7-51 (Edition 1.0 2010) |
Conditions externes
| Sans halogène | Oui |
| Températures, installation | -40 °C to 70 °C |
| Températures, fonctionnement | -25 °C to 50 °C |
| Plage de température, stockage | -40 °C to 70 °C |
Conception
| Type de connecteur | RJ45 - 8/8 |
| Matériau du boîtier | Métal |
| Couleur Boîtier | Argent |
Spécifications mécaniques
| Contacts IDC | Suitable for flex wire cables AWG 23-27 and solid wire cables AWG 22-26 |
| Reproductibilité | 5 times reusable |
Spécifications électriques
| Input vers output DC Resistance non équilibrée | < 50 mΩ |
| Input vers output DC Resistance | < 200 mΩ |
| Résistance électrique DC (conducteur/conducteur) | ≥ 1000 V DC |
| Résistance de contact Rd | 20 mΩ |
| Résistance électrique DC (conducteur/plaque de contrôle) | ≥ 1500 V DC |
| Résistance à l'isolation | > 500 MΩ @ 100VDC |
| Tension électrique nominale (maximum) | Less than 50VAC / 75 VDC |
Dimensions
| Height | 147 mm |
| Width | 129 mm |
| Depth | 513 mm |
| Weight | 13 g |
Ordering Information
| Shipping Weight | 13 g |
| Units per Delivery | 50/1 |
Compliance with the new Class EA and IEEE 802.3an
Supports for PoE, PoE+ and 4PPoE applications
Providing easy and fast installation without tools
Re-termination possible for multiple usage
The connector can be used with flex wire cables AWG 23-27 and solid wire cables AWG 23-26