CCAAGB-G2002-A100-C0
Cordon Everon® Datacom cuivre Classe EA, 2xRJ45, Cat.6A, S/FTP LSZH AWG 26 bleu, 10 m
Spécifications générales
| Référence du produit | CCAAGB-G2002-A100-C0 |
| Zone/gamme d'application | 1000Base-T; 2,5GBase-T; 5GBase-T; 10GBase–T/FDDI; ATM |
| Catégorie | 6A |
| Type de câble | S/FTP |
| Sans halogène | Oui |
| Marque | Everon |
| Certificat de tierce partie | Oui (www.corning.com/emea/fr/certificates) |
Normes
| Non propagation de la flamme | Ignifuge selon IEC 60332-1-2 (monocâble) |
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Critères de conception et de test | Conforme aux normes PoE / PoE++ IEEE 802.3af, IEEE 802.3at et IEEE 802.3bt |
| Test halogène | Conforme à IEC 61034 |
| Corrosivité | Non-corrosif selon IEC 60754-2 |
Conditions externes
| Températures, installation | 0 °C - 50 °C |
| Températures, fonctionnement | -20 °C - 60 °C |
| Transport et stockage intérieur | Dans un environnement sec, pas de lumière solaire directe, température ambiante ≤ 40 °C |
Conception du câble
| Isolation du conducteur | Matériau en mousse sans halogène |
| Torsion | 2 coeurs par paire |
| Protection d'une paire | Feuillard laminé autour de chaque paire |
| Protection générale | Cuivre étamé |
| Matériau de la gaine externe | LSZH/FRNC |
| Couleur de la gaine externe | Bleu |
| Diamètre extérieur | 5,9 mm |
Spécifications mécaniques
| Charge calorifique | 0,43 MJ/m |
| Rayon de courbure minimal à l'installation | 47 mm |
Spécification - Connecteur A
| Type de connecteur | RJ45 - 8/8 |
| Cycles de durabilité | 750 N/A |
| Matériau de connexion | Broche plaqué or 50µ |
Spécification - Connecteur B
| Type de connecteur | RJ45 - 8/8 |
| Cycles de durabilité | 750 N/A |
| Matériau de connexion | Broche plaqué or 50µ |
Spécifications électriques
| Capacité mutuelle | 1600 pF/km |
| Résistance de boucle max. | 290 Ω/km |
| Différence de résistance, DC | 4,3 % |
| Résistance à l'isolation | 5000 MΩ*km |
| Impédance Zo à 1-100 MHz | 100 Ω ± 5% à 100 MHz |
Dimensions
| Longueur | 10 m |
| Poids | 0,41 kg |
Informations pour commander
| Méthode d'emballage | sachet en amidon de maïs |
| Poids à l'expédition | 0,42 kg |
| Unités par livraison | 1/1 |
Indépendants de l'application grâce à l'utilisation des quatre paires de connecteurs RJ45
Très faible impédance de transfert de surface minimum (<10 mΩ/m à 10 MHz)
Transmission de très haute qualité selon 10GBase-T
Lanquette des plugs protégée
Catégorie 6A
Certifé PVP
Convient pour téléalimentation (PoE/PoE+/PoE++)
Performance IEEE 802.3bt-2018(4PPoE)
Convient aux nouvelles applications avec 4 paires jusqu'à 90 W.