text.skipToContent text.skipToNavigation

CTX-S2U

Centrix® Boîtiers vides  2U, pour jusqu'à 6 cassettes Centrix

Normalmente se envía en 28 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Dimensions
Hauteur 89 mm
Largeur 310 mm
Profondeur 254 mm
Poids 3,46 kg
Informations pour commander
Poids à l'expédition 2,5 kg
Encombrement 2 U
Unités par livraison 1/1
Hauteur du colis 100 mm
Largeur du colis 530 mm
Profondeur du colis 350 mm
Enables cable routing in both directions (left and right)
Quick mount feature for Centrix cabinets
300 mm depth for installation in telco cabinets
Le boîtier accepte 12 cassettes contenant jusqu'à 432 ports LC, 288 SC ou 144 LSH en fibre simple ou des composants optiques (Splitter, WDM ou Plug & Play™).
Les équerres de fixation pour les armoires de 19« sont incluses dans la livraison with « Les équerres de fixation pour les armoires de 19 », 21« et 23 » peuvent être commandées en option