text.skipToContent text.skipToNavigation

DE010022742

Everon® Réseaux Datacom - Gamme cuivre E500S  OCK6ASEV,prise E500S, RJ45 Vol, Cat6A, BP480 blanc

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number DE010022742
Catégorie Classe EA
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Approbations et homologations ISO/ IEC 11801 Edition 2.2, EN 50173-1, ANSI/ TIA/ EIA-568-C.2 
Critères de conception et de test Conforme aux normes PoE / PoE++ IEEE 802.3af, IEEE 802.3at et IEEE 802.3bt,  IEEE 802.3 10GBASE-T, IEEE 802.3at - PoE+ 
Conditions externes
Températures, fonctionnement -10 °C  to  60 °C   
Conception
Type de prise RJ45 - 8/8
Matériau du boîtier Moulage sous pression
Couleur Argent
Diamètre maximal d'isolation 1,6 mm
Conducteur AWG 26 - 22
Spécifications mécaniques
Durabilité du jack RJ45 (PoE) ≥ 750 cycles d'accouplement en charge (48 volts, 600 mA, 25 watts) conformément aux paramètres techniques de transmission
Surface de contact Or, 1,6 µm
Reproductibilité Utilisable plusieurs fois
Diamètre de fil solide 0,5 mm  to  0,65 mm   
Diamètre de fils torsadés 0,15 mm  to  0,2 mm   
Spécifications électriques
Résistance volumétrique < 200 mΩ
Résistance à l'isolation > 500 MΩ
Tension électrique nominale (maximum) <75 V
Dimensions
Hauteur 23 mm
Largeur 18 mm
Profondeur 34 mm
Informations pour commander
Méthode d'emballage En vrac / 1 grande boîte
Poids à l'expédition 16 kg
Unités par livraison 480/1
Répond aux exigences des modèles à 2 et 3 connecteurs selon la classe EA
3-Connecteur Permanent Link / Channel, certifié par un organisme de test indépendant
Convient aux applications de la classe EA conformément aux normes ISO/IEC 11801 et EN 50173
Application universelle dans tous les composants modulaires VOL
Rapide et facile à installer (conception compacte, seulement 3 composants individuels, pas d'outils spécifiques requis)
Blindage individuel du jack par un boîtier stable moulé sous pression
contact du blindage à 360° et décharge de traction sans serre-câble
Couvercle anti-poussière imperdable