ECO-48LCD-0000-B
Everon™ ECO Panneaux LC Duplex
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit | ECO-48LCD-0000-B |
Type de produit | Boîtiers |
Environnement | Intérieur |
Catégorie de fibre optique | SM - MM |
Emballage | Emballage individuel |
Type d'accès | Avant, haut, arrière |
Option d'épissure | Oui |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
Verrouillable | Oui |
Nombre de fibres | 48 |
Type de cassette d'épissure | Cassette universelle avec organiseurs pour protecteurs d'épissures thermorétractables et à sertir |
Matériau du boîtier | Plateau en métal enduit de poudre et polycarbonate |
Entrée de câble | Circulaire pré-perforé |
Nombre de cassettes d'épissure | 2 |
Type d'adaptateur, niveau maître | LC duplex |
Type de connecteur (avant) | LC |
Type de boîtier | Matériel montable en baie |
Couleur Boîtier | Noir |
Nombre de cassettes par boîtier | 1 |
Famille de produit | Everon® |
Options de plateau d'épissure / cassette d'épissure | Up to 2 din Cassettes / MFT |
Capacité totale d'épissures | 48 épissures universelles |
Dimensions
Hauteur | 436 mm |
Largeur | 483 mm |
Profondeur | 219 mm |
Informations pour commander
Contenu du colis | 6 pcs of dummy plugs, mounting kit, screws |
Méthode d'emballage | Boîte en carton |
Différentes possibilités d'étiquetage
La numérotation des ports au-dessus et en dessous permet un étiquetage spécifique au client
Couvercle facile à retirer
Aucun outil n'est nécessaire
Permet différentes méthodes de terminaison
Epissure par fusion de pigtails, confection directe sur le terrain, câbles pré-confectionnés, Plug&Play™ ou utilisation de câbles trunk EDGE™ possible dans le même boîtier
Boîtier en aluminium
Léger mais robuste
Modules de couplage LC Duplex avec clapet anti-poussière
Une protection supplémentaire sans supplément de prix
Dispositif de montage rapide
Permet l'installation par une seule personne
Faible profondeur d'installation
Montage dans des armoires ou des racks peu profonds