text.skipToContent text.skipToNavigation

ECO-SPLKIT-MFT-HS

Kit cassette d'épissure ECO  Kit d'épissures MFT pour panneau ECO, thermorétractable

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit ECO-SPLKIT-MFT-HS
Option d'épissure Oui
Application Data center,  Réseaux d'entreprise 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, installation -5 °C  -  50 °C   
Températures, fonctionnement -20 °C  -  60 °C   
Conception
Nombre de fibres 24
Type de protecteurs d'épissure Non disponible
Nombre de protecteurs d'épissure 0
Dimensions
Poids 0,1 kg
Informations pour commander
Contenu du colis 2 x MFT Splice cassettes with holder for heatshrinks, 1 x cover, 8 x spiral tube 16mm long
Unités par livraison 1/1