text.skipToContent text.skipToNavigation

FQ100030862

Everon® Réseaux Datacom – Gamme Cuivre Support DIN pour connecteur RJ45, LANscape®  gris

Livraison normale en 14 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit FQ100030862
Catégorie du produit Produits-clés
Sans halogène Oui
Normes
Non propagation de la flamme Ignifuge, catégorie UL94 V-0
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, installation -20 °C  -  70 °C   
Conception
Couleur Gris
Nombre de ports 1
Dimensions
Poids 16 g
Informations pour commander
Unités par livraison 1/1
Compact design with small dimensions
Electrical spring contact to top hat rail (bonding, grounding)
Tool-less and fast installation on top hat rails
Tool-less installation of module
Top hat rail adapter light grey, RAL 7035
Flame retardant, fire Class UL94 V-0
Temperature range: -20°C to +70°C