text.skipToContent text.skipToNavigation

FQ100068284

Cassette d'épissure K7  Cassette K7 1 Pas, Uni-Zone, 12 Fusion

Livraison normale en 28 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit FQ100068284
Marque BPEO
Type de produit Plateau d'épissures
Normes
Normes de fibre G.652 / G.657 
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Type de cassette d'épissure Plateau d'épissures
Nombre de cassettes d'épissure 1
Couleur Gris
Type de protecteurs d'épissure Thermorétractable, monofibre
Capacité du plateau d'épissures fusion de masse 0
Capacité de cassette d'épissure monofibre 12
Nombre de protecteurs d'épissure 12
Dimensions
Hauteur 5 mm
Informations pour commander
Contenu du colis 20
Méthode d'emballage Carton
Capacité du module 0
Unités par livraison 20/1