text.skipToContent text.skipToNavigation

LAN1-24AE-PGTL-B

Tiroir optique Everon® LAN1  équipé d'adaptateurs avec volets et pigtails LC Duplex, 24 Fibres, 1U, fibre SMF-28® Ultra, pack universel d'épissures, protections non incluses, noir

Contact Distributor for Lead Time
General Specifications
Product Number LAN1-24AE-PGTL-B
产品类型 配线箱
光纤类别 SMF-28® Ultra
接入类型 Front, top, rear
安装类型 机架安装 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,安装 -10 °C  to  60 °C    (14 °F  to  140 °F    )
温度范围,操作 -10 °C  to  60 °C    (14 °F  to  140 °F    )
温度范围,存储 -10 °C  to  60 °C    (14 °F  to  140 °F    )
Conception
Verrouillable Non
Nombre de fibres 24
Matériau du boîtier Aluminium
Numéro de câble supplémentaire accessible avec des accessoires 4
Nombre maximum de câbles dans l'unité de base avec accessoires 4
Entrée de câble Circulaire pré-perforé
Nombre de pigtails 24
Nombre de cassettes d'épissure 2
Longueur du pigtail 2 m
Couleur de l'adaptateur avant Bleu
Type de connecteur (avant) LC UPC duplex avec volet anti-poussière intégré
Type de panneau ou de cassette Cassette universelle avec organiseurs pour protecteurs d'épissures thermorétractables et à sertir
Type de protecteurs d'épissure Thermorétractable, sertissage
Nombre d'adaptateurs 12
Nombre de protecteurs d'épissure 0
Capacité totale d'épissures 24 épissures universelles
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Noir
Adaptateur détrompé Non
Adaptateur avec volet Oui
Type d'adaptateur LC UPC duplex avec volet anti-poussière intégré
Specifications - Connector A
连接器类型 LC UPC
研磨 UPC
插入损耗,最大 0.25 dB
Specifications - Connector B
研磨 UPC
尺寸
高度 44 mm
宽度 483 mm
深度 233 mm
订购信息
高度单位 1U
包装内容物 Everon LAN1 Fiber Housing with adapters, splice packs including colored pigtails, 1x M20 cable gland and basic accessories
Shipping Height 55 mm
Shipping Width 532 mm
Shipping Depth 350 mm
每次交付的单元数 1/1
Easy to remove top cover
No tools needed
Housing made of aluminium
Lightweight, but robust
Quick-mount feature
Allows single-person mounting of housing
Accomodate different termination methods
Pigtail splicing, field connectorisation, preterminated cables, Plug& Play™ or EDGE™ trunks can be installled in the same housing
Low installation depth
Mountable in shallow cabinets or racks
Multiple labelling options
Port numbering above and below adapter modules or customised labels