NPCP-SCA-48
NPC+ (No Polish Connecteur) SC/APC, FS, 250/900 μm
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit | NPCP-SCA-48 |
Catégorie de fibre optique | Monomode (OS2) |
Type de produit | Connecteurs sur site |
Technologie | Non-époxy/non-poli |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Approbations et homologations | Conforme aux exigences environnementales et mécaniques de TIA / EIA-568-D.3, GR-1081, numéro 1 section 4.3 rendement, Exigences de perte d'insertion du GR-1081-CORE, numéro 1 (GR-326-CORE, numéro 4) Cycle thermique et âge thermique; performances de pertes en retour typiques d'un connecteur à épissure mécanique au gel d'index, Back reflection performance was typical of an index gel-matched mechanical splice connector |
Conditions externes
Standard de cycle de températures | ≤ 0.3 dB IL, -40° to +75°C, 21 cycles |
Températures, fonctionnement | -40 °C - 75 °C |
Plage de température, stockage | -40 °C - 85 °C |
Design - Connecteur
Type de connecteur | SC |
Couleur Boîtier | Vert |
Matériau de la férule | Yttria-stabilized Zirconia |
Caractéristiques mécaniques - Connecteur
Diamètre extérieur Fibre | 125 µm |
Résistance | ≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21 |
Caractéristiques optiques - Connecteur
Polissage | APC |
Perte d’insertion, Max. | 0,6 dB |
Réflectance, Typique | < -55 dB |
Dimensions
Poids | 33 g |
Informations pour commander
Contenu du colis | 48 piece box (6 connectors packaged in plastic thermoformed containers, 8 containers per box). Minimum Order Quantity: 48 PCE |
Poids à l'expédition | 380 g |
Unités par livraison | 48/1 |