text.skipToContent text.skipToNavigation

UU009161595

Everon® Réseaux Datacom – Gamme Cuivre U/UTP 550/24, Catégorie 6A, LSZH/FRNC, Cca  4P, Vert

Livraison normale en 14 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit UU009161595
Catégorie 6A
Type de câble U/UTP
Sans halogène Oui
Construction Simplex, 4P
Comportement au Feu Cca, s1a, d0, a1
Ancienne référence de produits VOL6AUL4500
Marque Everon
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Approbations et homologations IEC 61156-5,  EN 50288-11-1,  ISO/IEC 11801 Ed. 2.2,  EN 50173-1,  ANSI/TIA-568-C.2,  IEC 60304 
Critères de conception et de test 1000 Base-T IEEE 802.3 an; PoE / PoE++ IEEE 802.3af, IEEE 802.3at 
Test de propagation de la flamme IEC 60332-1
Densité de fumée IEC 61034-2
Test halogène Zéro halogène selon IEC 60754-1
Corrosivité Non-corrosif selon IEC 60754-2
Conditions externes
Sans halogène Oui
Températures, installation 0 °C  -  50 °C   
Températures, fonctionnement -20 °C  -  60 °C   
Conception du câble
Conducteur Fil de cuivre, AWG 24/1
Isolation du conducteur Solid PE
Torsion 2 coeurs par paire
Matériau de la gaine externe LSZH/FRNC
Couleur de la gaine externe Vert
Caractéristiques mécaniques
Charge calorifique 630 MJ/km
Diamètre externe du câble, valeur nominale 7,6 mm 
Rayon de courbure minimal à l'installation 8x Ø de câble
Force de traction maximale 80 N
Caractéristiques électriques
Marge de résistance la plus grande 2 %
Délai entre paires (delay skew) 45 ns/100 m
Résistance de boucle max. 190 Ω/km
Délai de propagation 545 ns/100 m
Évaluation de la tension Moins de 75 V courant continu max. et moins de 50 V courant alternatif max.
Vitesse de propagation à > 10 MHz (NVP*c) 69 %
Atténuation de couplage 40 dB
Classe de ségrégation d
Résistance à l'isolation > 5000 MΩ*km
Dimensions
Poids 49 kg
Informations pour commander
Longueur de câble 500 m
Méthode d'emballage Touret
Unités par livraison 1/1
Câble U/UTP 550/24, conçu pour des fréquences jusqu'à 550 MHz
Conforme aux exigences de la catégorie 6A EN50288-11-1 et IEC 61156-5
Convient pour les classes D à EA selon ISO/IEC 11801. EN50173 et 10 Gigabit Ethernet selon IEEE 802.3an

Testé et approuvé pour les applications Power over Ethernet (PoE/PoE+/4PPoE) selon IEEE 802.3af, IEEE 802.3at et IEEE 802.3bt jusqu'à 90W

Certifié par un laboratoire d'essai neutre et indépendant des fabricants
Faible émission de fumée et sans halogène (LSZH)
Câble non blindé (U/UTP)
Marquage de la longueur sur la gaine
Cca-s1a,d0,a1