text.skipToContent text.skipToNavigation

XF500003553

Everon® Datacom cuivre V500S blindé  VOLOCK6ASNV, prise V500S, RJ45 Vol, Cat6A, BP480, sachet de 8, blanc

Envia normalmente em 14 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto XF500003553
Categoria 6A
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas ISO/IEC 11801 edição 2.2, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA-568-C.2-2009, ISO/IEC 60512-99-01 
Projeto e critérios de teste IEEE 802.3 10GBASE-T, IEEE 802.3at - PoE+ 
Projeto
Tipo de jack RJ45 - 8/8
Material da carcaça Metal
Cor Branco
Diâmetro de isolamento máx. 1,6 mm
Condutor AWG 24-22
Número de fios trançados 7
Especificações mecânicas
Superfície de contato Dourado, 1,27 µm
Reprodutibilidade Várias vezes reutilizável
Diâmetro do fio sólido 5 mm  para  65 mm   
Especificações elétricas
Resistência de condução < 200 mΩ
Resistência de isolamento > 500 MΩ
Classificação de tensão (máxima) <75
Dimensões
Altura 23 mm
Largura 18 mm
Profundidade 34 mm
Informações de pedido
Método de embalagem Bolsa de 8 / 1 caixa
Peso de envio 135 kg
Unidades por entrega 48/1
Fulfils the requirements for the 2and 3connector model according to EA Class
3-Connector Permanent Link / Channel

Suitable for EA Class applications according to ISO/IEC 11801

Universal application in all modular VOL components
Quick and easy to install (compact design, only 3 individual components, no specific tools required)
Individual jack shielding by stable diecast housing
360° shield contact and cable strain-relief without cable tie
Captive dust cover
All components are certified as Category 6A according to ISO/IEC 11801
Certified by a vendor-independent and impartial test lab (GHMT AG)

GHMT überwachtes Produkt des
Premium Verification Program (PVP)

Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W