text.skipToContent text.skipToNavigation

XF500006028

Everon® Datacom cuivre V250 blindé  VOLOCK6SHV, prise V250S Jack, RJ45 Vol, Cat6, BP480, blanc

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit XF500006028
Catégorie 6
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Approbations et homologations ISO/ IEC 11801 Edition 2. Arm 1-2, EN 50173-1, ANSI/ TIA/ EIA-568-C.2-2009, IEC 60512-99-001, ISO/IEC 60603-7-5 
Critères de conception et de test IEEE 802.3 1GBASE-T, IEEE 802.3at 
Conception
Type de prise RJ45 - 8/8
Matériau du boîtier Métal
Couleur Blanc
Diamètre maximal d'isolation 1,6 mm
Conducteur AWG 24 - 22
Nombre de fils torsadés 7
Spécifications mécaniques
Surface de contact Or, 1,27 µm
Reproductibilité Utilisable plusieurs fois
Diamètre de fil solide 5 mm  -  65 mm   
Spécifications électriques
Résistance volumétrique < 200 mΩ
Résistance à l'isolation > 500 MΩ
Tension électrique nominale (maximum) <75
Dimensions
Hauteur 25 mm
Largeur 18 mm
Profondeur 38 mm
Informations pour commander
Méthode d'emballage En vrac / 1 grande boîte
Poids à l'expédition 125 kg
Unités par livraison 480/1
Module sans outil

Installation facile et rapide - connexion fiable
Les conducteurs sont câblés en une seule opération

Trois points d'entrée des câbles
Moins de courbures de câbles nécessaires - meilleur respect du rayon de courbure minimal
Pas de détorsion des paires avant la terminaison
Longueur de dénudage minimisée - nombre limité de paires à détordre - les paires sont maintenues ensemble, aucun guide-fil n'est nécessaire
Accepte les conducteurs rigides et souples
Permet la fabrication de câbles "jack-to-plug" avec des conducteurs multibrins
Obturateur intégré
Aucun coffrage supplémentaire n'est nécessaire sur les plaques frontales
Performances du matériel
Peut être mélangé et combiné avec d'autres câbles en cuivre certifiés par le matériel et des cordons de brassage

Blindage métallique à 360

Immunité contre la diaphonie étrangère. Pas besoin de tester ANEXT sur le terrain, ce qui réduit considérablement la durée des tests

Testé et approuvé pour les applications Power over Ethernet (PoE/PoE+/4PPoE) selon IEEE 802.3af, IEEE 802.3at et IEEE 802.3bt jusqu'à 90W