MAX Splice Cassette
Spleißschutztyp
Spleißkapazität
Anwendung
Packungsinhalt
Maximale Anzahl der Faser pro Kassette
Products
| 产品编码 | Product Name | |
|---|---|---|
| S46998-A2-R230 | MAX Spleißkassette SE Spleißkassette, mit 1x2 Splitter, schwarz | |
| S46998-A2-R96 | MAX Spleißkassette SE Spleißkassette für 12 x Schrumpf-Spleißschutze, Pack à 3 Stück | |
| S46998-A2-R95 | MAX Spleißkassette SE Spleißkassett für 12 x Krimp-Spleißschutz, Pack à 3 Stück | |
| S46998-A2-R94 | MAX Spleißkassette SC Spleißkassett für 6 x Schrumpf-Spleißschutz, Pack à 6 Stück | |
| S46998-A2-R97 | MAX Spleißkassette SE Spleißkassette für Wassersensor, grau | |
| S46998-A2-R231 | MAX Spleißkassette SE Spleißkassette, mit 1x4 Splitter, schwarz | |
| S46998-A2-R316 | MAX Spleißkassette SE Spleißkassette für Wassersensor, black | |
| S46998-A2-R234 | MAX Spleißkassette SE Spleißkassette, mit 1x32 Splitter, schwarz | |
| S46998-A2-R233 | MAX Spleißkassette SE Spleißkassette, mit 1x16 Splitter, schwarz | |
| S46998-A2-R232 | MAX Spleißkassette SE Spleißkassette, mit 1x8 Splitter, schwarz | |
| S46998-A002-R497 | MAX Spleißkassette SC Spleißkassette für 12 Krimp-Spleißschutz, Pack mit 6 Stück |