text.skipToContent text.skipToNavigation

Armoire avec accès avant Centrix®

L'armoire simple Centrix® offre 1x entrée de câble sur la face avant en haut et en bas, du matériel de connectivité et des espaces de gestion des cordons de raccordement pour un maximum de 108 cassettes Centrix avec une capacité maximale de 3888 ports LC ou 2592 ports SC en fibre simple. Toutes les fonctions sont accessibles depuis l'avant de l'armoire. La gestion des cordons de brassage permet une connexion croisée dans le cadre avec une longueur unique de 4 m. Les câbles d'alimentation peuvent entrer dans l'armoire par le haut et le bas de l'armoire.
Entrée de câble
Armoires Single

Produits

Référence du produit Nom du produit
CTX-CAB-F1809NMRAN Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H1800xW900xD300, right cable entry, no walls, metal doors, no bottom channel, assembled
CTX-CAB-F1809NNLAB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H1800xW900xD300, left cable entry, no walls, no doors, bottom channel, assembled
CTX-CAB-F1809NNLNB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1800 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, sans parois, sans portes, canal inférieur, en kit
CTX-CAB-F1809NNRAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1800 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, sans parois, sans portes, rail inférieur, montée
CTX-CAB-F1809NNRNB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1800 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, sans parois, sans portes, canal inférieur, en kit
CTX-CAB-F1809PGLAN Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1800 x L900 x P300, entrée de câbles à gauche, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, sans canal de fond, assemblée
CTX-CAB-F1809PGRAB Armoire avec accès avant Centrix®, Armoire simple, H1800 x L900 x P300, entrée de câbles à droite, parois, portes, fenêtre en verre acrylique, canal inférieur, assemblée
CTX-CAB-F1809PGRAN Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H1800xW900xD300, right cable entry, walls, doors, acrylic glass window, no bottom channel, assembled
CTX-CAB-F1809PGRNB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H1800xW900xD300, right cable entry, walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, flat pack
CTX-CAB-F1809PGRNN Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H1800xW900xD300, right cable entry, walls, doors, acrylic glass window, no bottom channel, flat pack
CTX-CAB-F1809PMRAB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H1800xW900xD300, right cable entry, walls, metal doors, bottom channel, assembled
CTX-CAB-F1809SGLAB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H1800xW900xD300, left cable entry, side walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, assembled
CTX-CAB-F1809SGLNB Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H1800xW900xD300, left cable entry, side walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, flat pack
CTX-CAB-F1809SNRNN Centrix™ Front Access Cabinet, Single Cabinet, H1800xW900xD300, right cable entry, side side walls, no doors, no bottom channel, flat pack