Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®
La technologie des connecteurs renforcés Pushlok® est l'élément clé permettant de réaliser des terminaux plus petits que jamais pour les réseaux FTTx. Conçu pour presque tous les environnements de réseaux d'accès, le terminal est suffisamment petit pour être placé dans les regards ou les socles existants lorsque l'espace est primordial, sur les façades ou dans des réseaux aériens (montage sur poteau ou sur brin). Son esthétique favorise l'adoption par l'utilisateur final pour les applications en façade. Il existe deux types de terminaux conçus pour répondre aux différentes exigences en matière d'espace et de densité : les terminaux avec une rangée de ports adaptateurs et les terminaux avec deux rangées de ports adaptateurs. Pour les terminaux avec une rangée de ports adaptateurs, les ports sont alignés sur une seule rangée avec l'embout d'entrée à gauche et les ports de distribution à 2, 4, 6 ou 8 sur la droite. Pour les terminaux avec deux rangées de ports, l'embout d'entrée se trouve sur la gauche du terminal et il y a 6, 8, 12 ou 16 ports de distribution. Le bouton de déverrouillage correspondant à chaque port est actionné pour retirer le capuchon anti-poussière ou le drop.
Lors de l'installation des drops, les ports fournissent un retour audible et physique qui minimise les variations d’installation et les dommages potentiels dus à une mauvaise manipulation.
Produits
| Référence du produit | Nom du produit | |
|---|---|---|
| DFA2F1FDD1M1003M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®, 2 ports, préterminés OptiTip® diélectrique SST, 3 m | |
| DFA2F1FDD1M1015M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 2 ports, préterminés OptiTip® diélectrique SST, 15 m | |
| DFA2F1FDD1M1030M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 2 ports, préterminés OptiTip® diélectrique SST, 30 m | |
| DFA2F1FDD1M1150M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 2 ports, préterminés OptiTip® diélectrique SST, 150 m | |
| DFA4F1FDD1M1003M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 4 ports, préterminés OptiTip® diélectrique SST, 3 m | |
| DFA4F1FDD1M1015M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 4 ports, préterminés OptiTip® diélectrique SST, 15 m | |
| DFA4F1FDD1M1030M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 4 ports, préterminés OptiTip® diélectrique SST, 30 m | |
| DFA4F1FDD1M1150M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 4 ports, préterminés OptiTip® diélectrique SST, 150 m | |
| DFA6F1FDD1M1003M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®, 6 ports, préterminés OptiTip® diélectrique SST, 3 m | |
| DFA6F1FDD1M1015M0P | Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 6 Anschlüsse, vorkonfektioniert OptiTip®, SST dielektrisch, 15 m | |
| DFA6F1FDD1M1030M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 6 ports, préterminés OptiTip® diélectrique SST, 30 m | |
| DFA6F1FDD1M1150M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 6 ports, préterminés OptiTip® diélectrique SST, 150 m | |
| DFA8F1FDD1M1003M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 8 ports, préterminés OptiTip® diélectrique SST, 3 m | |
| DFA8F1FDD1M1015M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®, 8 ports, préterminés OptiTip® diélectrique SST, 15 m | |
| DFA8F1FDD1M1030M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 8 ports, préterminés OptiTip® diélectrique SST, 30 m | |
| DFA8F1FDD1M1150M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 8 ports, préterminés OptiTip® diélectrique SST, 150 m | |
| DFB3F1FDD1M1015M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® | |
| DFB3F1FDD1M1030M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® | |
| DFB3F1FDD1M1150M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® | |
| DFB4F1FDD1M1015M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® | |
| DFB4F1FDD1M1030M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® | |
| DFB4F1FDD1M1150M0P | Evolv® Terminal mit Pushlok® Technologie, 8 Anschlüsse, 2 Reihen mit je 4 Anschlüssen, mit SST-Kabel und OptiTip® Stecker, dielektrisch, 150 m | |
| DFB6F1FDD1M1015M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® | |
| DFB6F1FDD1M1030M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® | |
| DFB6F1FDD1M1150M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® | |
| DMA2F1FDD1NC010M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®, 2 ports, diélectrique SST, 10 m | |
| DMA2F1FDD1NC050M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 2 ports, diélectrique SST, 50 m | |
| DMA2F1FDD1NC100M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 2 ports, diélectrique SST, 100 m | |
| DMA2F1FDD1NC150M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 2 ports, diélectrique SST, 150 m | |
| DMA2F1FDD1NC200M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 2 ports, diélectrique SST, 200 m | |
| DMA2F1FDD1NC250M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 2 ports, diélectrique SST, 250 m | |
| DMA2F1FDD1NC300M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 2 ports, diélectrique SST, 300 m | |
| DMA2F1FDD1NC350M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 2 ports, diélectrique SST, 350 m | |
| DMA2F1MLD1NC015M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® | |
| DMA2F1MLD1NC030M0P | Evolv® Terminal mit Pushlok® Technologie, 2 Anschlüsse, vorkonfektioniert, MiniXtend®, 30 m | |
| DMA2F1MLD1NC150M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® | |
| DMA4F1FDD1NC010M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 4 ports, diélectrique SST, 10 m | |
| DMA4F1FDD1NC050M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 4 ports, diélectrique SST, 50 m | |
| DMA4F1FDD1NC100M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 4 ports, diélectrique SST, 100 m | |
| DMA4F1FDD1NC150M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 4 ports, diélectrique SST, 150 m | |
| DMA4F1FDD1NC200M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 4 ports, diélectrique SST, 200 m | |
| DMA4F1FDD1NC250M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 4 ports, diélectrique SST, 250 m | |
| DMA4F1FDD1NC300M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 4 ports, diélectrique SST, 300 m | |
| DMA4F1FDD1NC350M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 4 ports, diélectrique SST, 350 m | |
| DMA4F1MLD1NC015M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® | |
| DMA4F1MLD1NC030M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® | |
| DMA4F1MLD1NC150M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® | |
| DMA6F1FDD1NC010M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 6 ports, diélectrique SST, 10 m | |
| DMA6F1FDD1NC050M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 6 ports, diélectrique SST, 50 m | |
| DMA6F1FDD1NC100M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 6 ports, diélectrique SST, 100 m | |
| DMA6F1FDD1NC150M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®, 6 ports, diélectrique SST, 150 m | |
| DMA6F1FDD1NC200M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 6 ports, diélectrique SST, 200 m | |
| DMA6F1FDD1NC250M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 6 ports, diélectrique SST, 250 m | |
| DMA6F1FDD1NC300M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 6 ports, diélectrique SST, 300 m | |
| DMA6F1FDD1NC350M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 6 ports, diélectrique SST, 350 m | |
| DMA6F1MLD1NC015M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® | |
| DMA6F1MLD1NC030M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® | |
| DMA6F1MLD1NC150M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® | |
| DMA8F1FDD1NC010M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®, 8 ports, diélectrique SST, 10 m | |
| DMA8F1FDD1NC050M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 8 ports, diélectrique SST, 50 m | |
| DMA8F1FDD1NC100M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®, 8 ports, diélectrique SST, 100 m | |
| DMA8F1FDD1NC150M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 8 ports, diélectrique SST, 150 m | |
| DMA8F1FDD1NC200M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 8 ports, diélectrique SST, 200 m | |
| DMA8F1FDD1NC250M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 8 ports, diélectrique SST, 250 m | |
| DMA8F1FDD1NC300M0P | Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 8 Anschlüsse, vorkonfektioniert, SST dielektrisch, 300 m | |
| DMA8F1FDD1NC350M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 8 ports, diélectrique SST, 350 m | |
| DMA8F1MLD1NC015M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® | |
| DMA8F1MLD1NC030M0P | Evolv® Terminal mit Pushlok® Technologie, 8 Anschlüsse, vorkonfektioniert, MiniXtend®, 30 m | |
| DMA8F1MLD1NC150M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® | |
| DMB3F1FDD1NC015M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® | |
| DMB3F1FDD1NC030M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® | |
| DMB3F1FDD1NC150M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® | |
| DMB3F1MLD1NC015M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® | |
| DMB3F1MLD1NC030M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® | |
| DMB3F1MLD1NC150M0P | Evolv Terminal mit Pushlok Technologie, 6 Anschlüsse, 2 Reihen mit je 3 Anschlüssen, vorkonfektioniert, MiniXtend, 150 m | |
| DMB4F1FDD1NC015M0P | Evolv® Terminal mit Pushlok® Technologie, 8 Anschlüsse, 2 Reihen mit je 4 Anschlüssen, mit SST-Kabel, dielektrisch, 15 m | |
| DMB4F1FDD1NC030M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® | |
| DMB4F1FDD1NC150M0P | Evolv® Terminal mit Pushlok® Technologie, 8 Anschlüsse, 2 Reihen mit je 4 Anschlüssen, mit SST-Kabel, dielektrisch, 150 m | |
| DMB4F1MLD1NC015M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® | |
| DMB4F1MLD1NC030M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® | |
| DMB4F1MLD1NC150M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® | |
| DMB6F1FDD1NC015M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® | |
| DMB6F1FDD1NC030M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® | |
| DMB6F1FDD1NC150M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® | |
| DMB6F1MLD1NC015M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® | |
| DMB6F1MLD1NC030M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® | |
| DMB6F1MLD1NC150M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® | |
| DMB8F1FDD1NC015M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® | |
| DMB8F1FDD1NC030M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® | |
| DMB8F1FDD1NC150M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® | |
| DMB8F1MLD1NC015M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® | |
| DMB8F1MLD1NC030M0P | Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® | |
| DMB8F1MLD1NC150M0P | Evolv® Terminal mit Pushlok® Technologie, 16 Anschlüsse, 2 Reihen mit je 8 Anschlüssen, vorkonfektioniert, MiniXtend®, 150 m |