text.skipToContent text.skipToNavigation

LAN1-486S-ADPT-B-FR

Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse  vorbestückt mit selbstschließenden SC Simplex Adaptern (Breakout Version), 48 Fasern, 1 HE, Singlemode OS2, schwarz, keine Nummerierung auf dem Panel

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer LAN1-486S-ADPT-B-FR
Produkttyp Gehäuse
Zugangsart Vorne, oben, hinten
Montageart Schrankmontage 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -10 °C  bis  60 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -10 °C  bis  60 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -10 °C  bis  60 °C   
Design
Abschließbar Ja
Faseranzahl 48
Spleißkassettentyp Keine Spleißkassetten
Zusätzliche Kabelanzahl mit Zubehör 4
Kabelzugangstyp Vorgestanzt kreisförmig
Pigtailanzahl 0
Spleißkassettenanzahl 0
Pigtaillänge 2 m
Kupplungsfarbe, vorn Grün
Spleißschutztyp Nicht verfügbar
Kupplungsanzahl 48
Gesamte Spleißkapazität Keine Spleißkassetten
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Grün
Kupplungsgehäusematerial Aluminium & Edelstahl
Kupplung mit Shutter Ja
Kupplungstyp SC Simplex
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp SC
Eigenschaften - Stecker B
Polierung APC
Abmessungen
Höhe 44 mm
Breite 483 mm
Tiefe 233 mm
Bestellinformationen
Packungsinhalt LANscape Fiber Housing with adapters, 1 x M20 cable gland and all accessories needed for the installation
Höheneinheit 1 HE
Stück pro Liefereinheit 1/1
Verpackungshöhe 55 mm
Verpackungsbreite 532 mm
Verpackungstiefe 350 mm
Einfach zu entfernende Abdeckung
Kein Werkzeug notwendig
Gehäuse aus Aluminium
Leicht aber robust
Schnellmontage Option
Erlaubt Ein-Personen-Installation
Ermöglicht verschiedene Terminierungsmethoden
Fusionsspleißen von Pigtails, direkte Feldkonfektionierung, vorkonfektionierte Kabel, Plug&Play™ oder Nutzung von EDGE™ Trunkkabel im selben Gehäuse möglich
Geringe Installationstiefe
Erlaubt vorder- und rückseitige Montage
Verschiedene Beschriftungsmöglichkeiten
Portnummerierung oberhalb und unterhalb der Ports ermöglicht kundenspezifische Beschriftung