EDGE™ Housing
EDGE™ housings are high-density, preterminated fibre optic hardware solutions. They offer industry-leading connector density and easy finger/toolless access to enable faster moves, adds, and changes (MACs). The units can be configured to accommodate 96, 144, 288, or 576 fibers.
EDGE housings can be rack- or cabinet-mounted and are ideal for data centers, local area network (LAN) and storage area network (SAN) applications, as well as enterprise networks.
Modulanzahl
Verteilerfeldanzahl pro Gehäuse
Faserkapazität
Höheneinheit
You might also be interested in
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| EDGE-01U | EDGE™ Gehäuse, 1 HE, nimmt 8 EDGE Module oder Verteilerfelder auf | |
| EDGE-01U-SP | EDGE™ Gehäuse, 1 HE, grau, nimmt bis zu 12 EDGE Module oder Adapterpanel auf | |
| EDGE-02U | EDGE™ Gehäuse, 2 HE, nimmt 24 EDGE Module oder Verteilerfelder auf | |
| EDGE-04U | EDGE™ Gehäuse, 4 HE, nimmt 48 EDGE Module oder Adapterpanel auf |