text.skipToContent text.skipToNavigation

95-101-98-SP-KW

Connecteurs anaérobies  LC avec détrompeur, multimode 62,5 µm (OM1), blanc

Typische Lieferzeit: 5 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 95-101-98-SP-KW
Produkttyp Feldinstallierbare Stecker
Faserkategorie 62,5 µm MM (OM1)
Corning Logo Ja
Kodiert (Sicherheit) Ja
Technologie Feldpolierbar (anaerobisch)
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design - Stecker
Steckertyp LC
Gehäusefarbe Weiß
Gehäusematerial Kunststoff
Knickschutztüllenfarbe Weiß
Optische Eigenschaften - Stecker
Einfügedämpfung, max. 0.75 dB
Rückflussdämpfung ≤ -26 dB
Bestellinformationen
Verpackung Einzelverpackung
Packungsinhalt Keyed Connector, Trigger, Crimp Band (1.6/2.0 mm), Crimp Band (3.0 mm), Boot (900 µm), Boot (2.0 mm), Boot (3.0 mm)
Stück pro Liefereinheit 1/1
Zuverlässige, bewährte mechanische Spleißtechnik
benötigt keinen Ofen

Minimale Werkzeuge

Niedrige Installationskosten
Schwere Aluminium Konstruktion
Gleichbleibende optische Leistung
UniCam® Connector Flat Cleaver (FBC-007)
Verhindert fehlerhafte Verknüpfung von Netzwerken
Grobkörninge Folien zum Entfernen
Vorne und hinten Sicherheit in Netzwerkplatte