Cassete de emenda com pigtails CCH

Type d'adaptateur
Nombre de fibres
Catégorie de fibre
Polish
Type de protection d'épissures
Produtos
Número do produto | Nome do produto | |
---|---|---|
CCH-CS06-A9-P00RE | CCH - Module d'épissure avec pigtails | |
CCH-CS06-D9-P00RE | CCH - Module d'épissure avec pigtails | |
CCH-CS06-H3-P00TE | CCH - Module d'épissure avec pigtails | |
CCH-CS12-3C-P00RE | CCH - Module d'épissure avec pigtails | |
CCH-CS12-59-P00RE | Module CCH avec pigtails, 12 FO, SC UPC duplex, monomode (OS2), simplex (250 µm) | |
CCH-CS12-59-P00RJ | Casete de empalme con pigtails CCH | |
CCH-CS12-6C-P00RE | CCH - Module d'épissure avec pigtails | |
CCH-CS12-6T-P00RE | CCH - Module d'épissure avec pigtails | |
CCH-CS12-91-P00KJ | CCH - Module d'épissure avec pigtails | |
CCH-CS12-A8-P00KE | CCH - Module d'épissure avec pigtails | |
CCH-CS12-A9-P00RE | CCH - Module d'épissure avec pigtails | |
CCH-CS12-A9-P00RJ | CCH - Module d'épissure avec pigtails | |
CCH-CS12-B3-P00RE | CCH - Module d'épissure avec pigtails | |
CCH-CS12-D9-P00RE | CCH - Module d'épissure avec pigtails | |
CCH-CS12-E4-P00QE | Cassette CCH avec pigtail, 12 FO, LC duplex, turquoise, 50 µm multimode (OM4) | |
CCH-CS12-E4-P00TE | CCH - Module d'épissure avec pigtails | |
CCH-CS12-E7-P00TE | Module CCH avec pigtail, 12 FO, SC duplex, turquoise, 50 µm multimode (OM/4) | |
CCH-CS12-G5-P00BE | CCH - Module d'épissure avec pigtails | |
CCH-CS12-G6-P00BE | CCH - Module d'épissure avec pigtails | |
CCH-CS12-G7-P00BE | CCH - Module d'épissure avec pigtails | |
CCH-CS24-A9-P00RE | Module CCH avec pigtails, 24 FO, LC UPC duplex, monomode (OS2), simplex (250 µm) | |
CCH-CS24-A9-P00RJ | Module CCH avec pigtails, 24 FO, LC UPC duplex, monomode (OS2), ruban | |
CCH-CS24-AD-P00QE | Module CCH avec pigtails, 24 FO, LC duplex avec obturateur, multimode 50 µm (OM3) | |
CCH-CS24-AD-P00TE | Module CCH avec pigtails, 24 FO, LC duplex avec obturateur, multimode 50 µm (OM3) | |
CCH-CS24-AE-P00RE | Module CCH avec pigtails, 24 FO, LC UPC duplex, avec obturateur, bleu, monomode (OS2) | |
CCH-CS24-AE-P00RJ | Casete de empalme con pigtails CCH | |
CCH-CS24-AV-P00QE | Casete de empalme CCH con pigtails, 24 F, obturador dúplex LC, celeste, multimodo de 50 µm (OM4), violeta | |
CCH-CS24-B3-P00RE | CCH - Module d'épissure avec pigtails | |
CCH-CS24-B3-P00RJ | CCH - Module d'épissure avec pigtails | |
CCH-CS24-D3-P00BE | Casete de empalme CCH con pigtails, 24 F, dúplex LC, negro, multimodo de 50 µm (OM2) | |
CCH-CS24-E4-P00QE | CCH - Module d'épissure avec pigtails | |
CCH-CS24-E4-P00TE | Casete de empalme CCH con pigtails, 24 F, dúplex LC PC, multimodo de 50 µm (OM3), fibra monomodo (250 µm) | |
CCH-CS36-AE-P00RJ | Casete de empalme con pigtails CCH | |
CCH-CS36-AF-P00RJ | Casete de empalme con pigtails CCH |