GE5E572TLZDDU030M
Trunk EDGE8® MTP® 50 µm multimode (OM3), connecteur 8 FO MTP (avec broches) vers 8 FO MTP (avec broches), 72 FO, pattes de 840 mm, chaussette de tirage à une extrémité, 30 m
General Specifications
Product Number | GE5E572TLZDDU030M |
Catégorie de fibre optique | 50 µm MM (OM3) |
Type d'assemblage de câble | Trunk EDGE8® |
Type de câble | Interconnecter |
Normes
Comportement au Feu | Cca, s1b, d1, a1 |
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Critères de conception et de test | ANSI/ICEA S-83-596 |
Compatibilité | TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5 |
Conditions externes
Températures, installation | 0 °C to 50 °C |
Températures, fonctionnement | -10 °C to 60 °C |
Conception
Nombre de fibres | 72 |
Polarité | Universel, TIA-568 Typ-B |
Type de fibre | Multimode |
Caractéristiques mécaniques
Diamètre externe du câble, valeur nominale | 10,5 mm ± 0,3mm |
Rayon de courbure minimal à l'installation | 157,5 mm |
Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 52,5 mm |
Caractéristiques optiques
Code de la fibre | T |
Code d'option de performance | 88 |
Catégorie de fibre optique | OM3 |
Type de fibre | Multimode |
Nom de la fibre | 50 µm MM (OM3) |
Atténuation maximale | 2,8 dB/km / 1,0 dB/km |
Longueurs d'onde | 850 nm / 1300 nm |
Conformité aux normes | IEC 60793-2-10 |
Diamètre du cœur | 50 µm |
Diamètre de gaine | 125 µm |
Diamètre du revêtement primaire | 242 µm |
Longueur de transmission pour 1 Gigabit Ethernet | 750 m / 600 m |
Longueur de transmission pour 10 Gigabit Ethernet | 300 m / - |
EMB (Minimum Effective Modal Bandwidth) | 2000 MHz*km / - |
Bande OFL (Min. Overfilled Launch) | 1500 MHz*km / 500 MHz*km |
Specifications - Connector A
Perte d’insertion, Max. | 0,35 dB |
Remarque : | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
Couleur du boot | Noir |
Type de connecteur | MTP® (mâle) |
Matériau de la férule | Composite |
Réflectance | ≤ -20 dB |
Specifications - Connector B
Perte d’insertion, Max. | 0,35 dB |
Remarque : | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
Couleur du boot | Noir |
Type de connecteur | MTP® (mâle) |
Matériau de la férule | Composite |
Réflectance | ≤ -20 dB |
Furcation - Connector A
Longueur de patte | 840 mm -0 / +76mm |
Type de furcation | EDGE™ Taille 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm |
Couleur d'une patte | Jaune |
Diamètre d'une patte | 2 mm |
Nombre de pattes | 9 |
Hauteur de plug | 20 mm |
Largeur de fiche | 20 mm |
Profondeur de la prise | 108,6 mm |
Furcation - Connector B
Type de furcation | EDGE™ Taille 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm |
Couleur d'une patte | Jaune |
Diamètre d'une patte | 2 mm |
Nombre de pattes | 9 |
Longueur de patte | 840 mm -0 / +76mm |
Pulling Grip - Connector A
Poignée de tirage | Oui |
Résistance à la traction | 440 N |
Diamètre extérieur de la poignée | 56 mm |
Pulling Grip - Connector B
Diamètre minimal de la conduite | 89 mm |
Dimensions
Longueur | 30 m |
Informations pour commander
Contenu du colis | 2x EDGE™ clips size 2 single stack, 2x EDGE clips size 2 double stack, 2x EDGE U-clips size 2, a printed test report and SRP |
Méthode d'emballage | Touret en plastique |
Unités par livraison | 1/1 |
Clips de décharge de traction
Permet une meilleure gestion des câbles
Diamètre extérieur plus étroit
Meilleure utilisation des plateaux et meilleure circulation de l'air
Connexion avec faible perte
Flexibilité de conception du système
Fibre avec meilleure courbure
Permet un meileur rangement et routage des fibres, diminue le risque de temps d'arrêt dû à des câbles pincés ou courbés
Technologie Corning® CleanAdvantage™ et protections optimisées
Élimine le besoin de test visuel et de nettoyage avant l'installation