JE2E908QEZ-NB003M
EDGE8® MTP® PRO Jumper 8 FO, 50 µm multimode (OM4), MTP PRO X (avec broches) à MTP PRO X (sans broches), LSZH, polarité TIA-568 Type-B, sans chaussette de tirage, 3 m
You might also be interested in
General Specifications
| Product Number | JE2E908QEZ-NB003M |
| Comportement à la flamme | LSZH/FRNC |
| Catégorie de fibre optique | 50 µm MM (OM4) |
| Type d'assemblage de câble | Câbles de raccordement EDGE8® |
| Environnement | Intérieur |
| Type de câble | Interconnecter |
| Perte d'insertion de l'assemblage | ≤ 0,35 dB |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Compatibilité | TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5 |
Conditions externes
| Températures, installation | 0 °C to 50 °C |
| Températures, fonctionnement | -10 °C to 60 °C |
| Plage de température, stockage | -25 °C to 70 °C |
Conception
| Nombre de fibres | 8 |
| Polarité | TIA-568 type-B |
| Type de fibre | Multimode |
Caractéristiques mécaniques
| Rayon de courbure minimum | 17 mm |
| Diamètre externe du câble, valeur nominale | 2 mm |
| Décharge de traction maximale, lors de l'installation | 220 N |
| Résistance à la compression (réversible) | 350 N/10 cm |
| Rayon de courbure minimal à l'installation | 30 mm |
| Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 10 mm |
Optical Characteristics
| Fiber Code | T |
| Performance Option Code | 98 |
| Fiber Category | OM4 |
| Fiber Type | Multimode |
| Fiber Name | 50 µm MM (OM4) |
| Maximum Attenuation | 2,8 dB/km / 1,0 dB/km |
| Wavelengths | 850 nm / 1300 nm |
| Fiber Compliance | IEC 60793-2-10 |
| Fiber Core Diameter | 50 µm |
| Cladding diameter | 125 µm |
| Coating diameter | 242 µm |
| Serial 1 Gigabit Ethernet | 1000 m / 600 m |
| Serial 10 Gigabit Ethernet | 550 m / - |
| Minimum Effective Modal Bandwidth (EMB) | 4700 MHz*km / - |
| Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth | 3500 MHz*km / 500 MHz*km |
Specifications - Connector A
| Polissage | APC |
| Perte d’insertion, Max. | 0,35 dB |
| Remarque : | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Câble gainé résistant à la traction | 40 N |
| Résistance | ≤ 0.2 dB changement, 200 réutilisations, FOTP-21 |
| Couleur du boot | Noir |
| Type de connecteur | MTP PRO X® (non-pinned) |
| Matériau de la férule | Composite |
| Type de boot | Simplex |
| Réflectance | < -45 dB |
Specifications - Connector B
| Polissage | APC |
| Perte d’insertion, Max. | 0,35 dB |
| Remarque : | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Câble gainé résistant à la traction | 40 N |
| Résistance | ≤ 0.2 dB changement, 200 réutilisations, FOTP-21 |
| Couleur du boot | Noir |
| Type de connecteur | MTP PRO X® (non-pinned) |
| Matériau de la férule | Composite |
| Type de boot | Simplex |
| Réflectance | < -20 dB |
Dimensions
| Longueur | 3 m |
| Poids du câble | 9 kg/km |
Informations pour commander
| Méthode d'emballage | Boîte en carton |
| Hauteur du colis | 180 mm |
| Largeur du colis | 250 mm |
| Profondeur du colis | 380 mm |
| Unités par livraison | 1/1 |
Slim round 2-fiber interconnect cable
Improves airflow and reduces congestion
MTP® PRO connectors
Allows for pinning and poliarity changes in the field
Bend-improved fiber
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables
Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap
Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection