text.skipToContent text.skipToNavigation

CDF-RJ-BKT

Support de montage CDF  pour 1 clips en forme de U

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit CDF-RJ-BKT
Type de produit Accessoires
Type d'accessoire PCH
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Couleur Noir
Matériau du boîtier Métal
Connector Specs
Couleur Boîtier Métal
Matériau du boîtier Métal
Dimensions
Hauteur 150 mm
Poids 0,5 kg
Informations pour commander
Poids à l'expédition 0,4 kg
Unités par livraison 1/1