CAB-MTWL
Armoires de rue - accessoires Kit de montage pour paroi d'armoire de rue
Spécifications générales
| Référence du produit | CAB-MTWL |
| Type d'accessoire | Centrix |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Dimensions
| Hauteur | 175 mm |
Informations pour commander
| Poids à l'expédition | 5 kg |
| Unités par livraison | 1/1 |