CAB-TT-TOOL
Armoires de rue - accessoires Outil Zipper (pour couper des tubes)
通用规范
| 产品编码 | CAB-TT-TOOL |
| Type de produit | Centrix |
| Type d'accessoire | Centrix |
| Catégorie de fibre optique | Monomode (OS2) |
| Type de câble | 250 µm |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
| Températures, fonctionnement | -40 °C - 70 °C |
Conception
| Type de connecteur | LC |
| Nombre de ports | 24 |
Conception
| Couleur du boîtier de l'adaptateur | Bleu |
| Type d'adaptateur | LC duplex |
Connector Specs
| Polissage | UPC |
Dimensions
| Poids | 0,5 kg |
Informations pour commander
| Poids à l'expédition | 0,1 kg |
| Unités par livraison | 1/1 |