CCH-CF
Module CCH Stockage de terminaisons et de lames, vide, sans plateau d'épissure, pour un panneau adaptateur CCH
Especificaciones generales
Número del producto | CCH-CF |
Type de produit | Cassettes |
Type de montage | Montage en baie, Montage mural |
Application | Data center, Réseaux d'entreprise |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Approbations et homologations | Conforme aux normes ANSI/TIA/EIA-568A et 606 |
Conditions externes
Températures, fonctionnement | -40 °C a 70 °C |
Conception
Type de boîtier | CCH |
Informations pour commander
Poids à l'expédition | 0,5 kg |
Unités par livraison | 1/1 |
Gestion de la fibre pour un panneau CCHE dans un encombrement modulaire
Acheminement initial rapide, facile et fiable avec un accès rapide et simple pour les déplacements, les ajouts et les modifications (MAC)