text.skipToContent text.skipToNavigation

Une option de cassette de terminaison et de stockage de mou CCH sans plateau d'épissure, adaptée à l'utilisation de connecteurs installables sur le terrain, est également disponible.

Chaque cassette est expédiée avec un rail à utiliser avec les boîtiers CCH-01U/2U/3U et deux rails utilisés avec les boîtiers CCH-04U et les boîtiers WCH-02P/4P/6P. Des œillets et des serre-câbles pour la décharge de traction, ainsi qu'une gaine de protection tressée pour le câble entrant sont également inclus.


Produits

Référence du produit Nom du produit
CCH-CS-PST Module CCH
CCH-CF Module CCH, Cassette de stockage de la bande, vide, sans plateau d'épissure, pour un panneau adaptateur CCH
CCH-CS Module CCH, épissure, vide, pour un panneau CCH