ETM-7A-G-DMX
EDGE™ Tap Module Single-mode (OS2), 70/30 split ratio (live/tap), four red LC duplex adapters for wavelength TAP (DeMux), 2 blue LC duplex adapters for LIVE link
通用规范
| 产品编码 | ETM-7A-G-DMX |
| 产品类型 | 模块 |
| 光纤类别 | 单模(OS2) |
| 应用 | 数据中心 |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
| 光纤芯数 | 4 |
| 适配器颜色正面 | 蓝色 / 红色 |
| 适配器类型正面 | 内置防尘盖LC |
| 配线箱类型 | 模块 |
| 端口数 | 1 |
Optical Specification - Hardware
| Split Ratio Live/Tap | 70/30 |
| Splitter Loss for Tap Modules | 2.0 dB LIVE / 3.6 dB TAP |
| 波长 | 1271 nm / 1291 nm / 1311 nm / 1331 nm |
| 最大插入损耗传输链路/监控链路;SM-1310nm | 2.5 dB / 7.8 dB |
Specifications - Connector A
| 连接器类型 | LC 双工 |
| 插芯材料 | 陶瓷 |
尺寸
| 宽度 | 152 mm |
订购信息
| 每次交付的单元数 | 1/1 |
Designed for Duplex based infrastructure solutions
Utilizes advanced splitter technology
Maintains equal modal power distribution, reducing insertion loss for increased link reach
EDGE Solutions-based footprint