MP-01040444SST0100M-N
Terminal OptiSheath® MultiPort, câble SST, extrémité 4 Port, 100 m
Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
Número do produto | MP-01040444SST0100M-N |
Tipo de producto | Multipuertos |
Tipo de cable | Drop dieléctrico plano SST |
Categoría de la fibra | ITU-TG.652.D (OS2) |
Embalaje | Paquete individual |
Hardware preconectado con cola | Sí |
Technologie | Pushlok® |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Critères de conception et de test | IP68 |
Conditions externes
Températures, fonctionnement | -40 °C para 70 °C |
Diseño
Bloqueable | No |
Número de fibras | 4 |
Número de puertos - corte | 4 |
Coloración de la fibra | Blue, Orange, Green, Brown, Slate, White ,Red, Black, Yellow, Violet, Pink, Aqua |
Material de la carcasa | Plástico |
Número de fibras en el cable de entrada | 4 |
Caractéristiques mécaniques
Longueur de câble | 100 m |
Specifications - Connector A
Type de connecteur | SC |
Polissage | APC |
Perte d’insertion, typique | ≤ 0,4 dB |
Réflectance, Typique | > 65 dB (perte de retour optique) |
Spécification - Connecteur B
Type de connecteur | SC |
Polissage | APC |
Dimensions
Hauteur | 26 mm |
Largeur | 2,9 mm |
Profondeur | 108 mm |
Poids | 0,3 kg |
Informations pour commander
Méthode d'emballage | Carton |
Unités par livraison | 1/1 |
Hauteur du colis | 95 mm |
Largeur du colis | 770 mm |
Profondeur du colis | 770 mm |
OptiTap® cable assembly connector ports for customer drop terminations
Lower installation cost and increased speed of customer inter‐connection
Available stubbed or preterminated with OptiTip® Multifiber Connector
Design flexibility and inventory simplicity
Ultrasonically welded housing
Eliminates water ingress potential and prevents unwanted entry in the field
Factory-terminated polished connectors
Eliminates loss associated with excess fusion splices
SST Cable
Designed for installation in conduits, ducts, on cable racks and aerial applications