text.skipToContent text.skipToNavigation

Les manchons thermorétractables Corning sont compatibles avec la plupart des plateaux d'épissure proposés et sont compatibles avec tous les fours thermorétractables proposés avec les épissureurs par fusion Corning.

Corning propose une variété de choix de protection de l'épissure pour répondre à vos besoins. Tous les types de protection permettent un accès individuel aux fibres dans le plateau d'épissures. Corning propose la protection thermorétractable en version monofibre et multifibre.
Corning offre une variété de choix de protection d'épissure pour répondre à vos besoins.Tous les types de protection permettent un accès individuel à la fibre dans le plateau d'épissure.
Corning offre une variété de choix de protection d'épissure pour répondre à vos besoins.Tous les types de protection permettent un accès individuel à la fibre dans le plateau d'épissure.Corning propose la protection thermorétractable en version monofibre et multifibre.


Produtos

Número do produto Nome do produto
HSP-45S100-1 Protecteurs d'épissures, Protecteurs d'épissures thermorétractables, 45 mm, 100 pièces
HSP-60S100-1 Protecteurs d'épissures, Protecteurs d'épissures thermorétractables, 60 mm, 100 pièces