Cordon Everon® Datacom cuivre court, 2xRJ45, U/UTP LSZH AWG 26
Les cordons cuivre Datacom Everon® (U/UTP) sont non-blindés et ce, indépendamment des applications. Ils sont assemblés avec des connecteurs non blindés RJ45 à chaque extrémité. Les cordons sans halogène (LSZH) sont non-corrosifs selon IEC 60754-2 (FRNC) et EN 50267, dégagent peu de fumée selon IEC 61034 et ignifuges selon IEC 60332-1. Les cordons cuivre Datacom Everon CCACGE offrent une protection additionnelle de verrouillage. Ils sont disponibles en plusieurs longueurs et couleurs.
Longueurs
Couleur de la gaine externe
Gris
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| CCACGE-G1002-A002-00 | Cordon Everon® Datacom cuivre court, 2xRJ45, U/UTP LSZH™ AWG 26, gris, 0.2 m | |
| CCACGE-G1002-A003-00 | Cordon Everon® Datacom cuivre court, 2xRJ45, U/UTP LSZH™ AWG 26, gris, 0.3 m |