MCAADA-F2694-A200-V0
Trunk Everon® Datacom cuivre Classe EA blindé Classe EA 6x4 F/FTP AWG23/1, gaine fine surmoulée, CPR Eca, 20 m
Spécifications générales
Référence du produit | MCAADA-F2694-A200-V0 |
Code EAN | 4099802032605 |
Zone/gamme d'application | 10GBase-T |
Type d'assemblage de câbles | Câble préconnectorisé |
Environnement | Intérieur |
Catégorie | 6A |
Sans halogène | Oui |
Marque | Everon® |
Nbre d'âmes | 24 |
Étiquette du trunk | Chaque jambe avec son numéro et le Trunk avec son numéro d'identité |
Normes
Comportement au Feu | Eca uniquement pour le câble |
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Critères de conception et de test | 1000 Base-T IEEE 802.3 an; PoE / PoE++ IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
Conditions externes
Températures, installation | -20 °C - 60 °C |
Températures, fonctionnement | 0 °C - 50 °C |
Conception du câble
Isolation du conducteur | Matériau en mousse sans halogène |
Conducteur | 23/1 AWG |
Torsion | 2 coeurs par paire |
Protection d'une paire | Feuillard laminé autour de chaque paire |
Protection générale | Cuivre étamé |
Matériau de la gaine externe | LSZH/FRNC |
Couleur de la gaine externe | Bleu |
Spécifications mécaniques
Charge calorifique | 3,95 MJ/m |
Rayon de courbure minimal à l'installation | 148 mm |
Force de traction maximale | 600 N |
Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 93 mm |
Spécification - Connecteur A
Type de connecteur | V500SHD |
Matériau de connexion | Métal |
Spécification - Connecteur B
Type de connecteur | V500SHD |
Matériau de connexion | Métal |
Dimensions
Longueur | 20 m |
Informations pour commander
Méthode d'emballage | Sac |
Longueur - Plage | 5 m - 80 m |
Préconnectorisé et testé en usine
Faible diamètre, rayon de courbure et classe de feu
Installation rapide et sans outil dans les réseaux tertiaires et les centres de données
Conforme à la classe EA ISO/IEC 11801, EN 50173 Series et IEC 60603-7-5
Non-corrosif selon IEC 60754-2 et retardateur de flamme selon IEC 60332-1
L'indice RPC est Cca ou supérieur
1000 Base-T IEEE 802.3 an; PoE / PoE++ IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. For 4PPoE applications and length up to 80 meters propose trunks CCABDB-FI685-A***-C0.