text.skipToContent text.skipToNavigation

D10401JB4D9015M

Assemblages de câbles Evolv® Universel avec technologie Pushlok®  1 FO Pushlok vers LC duplex, diélectrique, 15 m, emballage en vrac

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit D10401JB4D9015M
Environnement Extérieur
Application FTTx 
Emballage Emballage en vrac
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Nombre de fibres 1
Caractéristiques mécaniques
Diamètre externe du câble, valeur nominale 0 mm 
Specifications - Connector A
Réflectance, Typique ≤ -65 dB
Perte d’insertion, Max. 0,4 dB
Type de connecteur Pushlok®
Specifications - Connector B
Réflectance, Typique ≤ -65 dB
Perte d’insertion, Max. 0,4 dB
Type de connecteur LC duplex
Furcation - Connector A
Longueur de patte 0 mm
Furcation - Connector B
Longueur de patte 0 mm
Dimensions
Longueur 0 mm
Informations pour commander
Méthode d'emballage Carton
Unités par livraison 1/1