Assemblage de câbles Evolv® DualDrop™ Assembly avec technologie Pushlok®
Type de connecteur
Pigtail to Pushlok
Emballage
Longueurs
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| 00D101JFDT3010M | Assemblage de câbles Evolv® DualDrop™ Assembly avec technologie Pushlok®, Pushlok® Technology Pushlok Pigtail, 10 m, bulk packaging | |
| 00D101JFDT3020M | Assemblage de câbles Evolv® DualDrop™ Assembly avec technologie Pushlok®, Pushlok® Technology Pushlok Pigtail, 20 m, bulk packaging | |
| 00D101JFDT3030M | Assemblage de câbles Evolv® DualDrop™ Assembly avec technologie Pushlok®, | |
| 00D101JFDT3030M-P | Assemblage de câbles Evolv® DualDrop™ Assembly avec technologie Pushlok®, | |
| 00D101JFDT3040M | Assemblage de câbles Evolv® DualDrop™ Assembly avec technologie Pushlok®, Pushlok® Technology Pushlok Pigtail, 40 m, bulk packaging | |
| 00D101JFDT3050M | Assemblage de câbles Evolv® DualDrop™ Assembly avec technologie Pushlok®, | |
| 00D101JFDT3050M-P | Assemblage de câbles Evolv® DualDrop™ Assembly avec technologie Pushlok®, Pigtail Pushlok, 50 m, pack unitaire | |
| 00D101JFDT3060M | Assemblage de câbles Evolv® DualDrop™ Assembly avec technologie Pushlok®, Pushlok® Technology Pushlok Pigtail, 60 m, bulk packaging | |
| 00D101JFDT3080M | Assemblage de câbles Evolv® DualDrop™ Assembly avec technologie Pushlok®, | |
| 00D101JFDT3080M-P | Assemblage de câbles Evolv® DualDrop™ Assembly avec technologie Pushlok®, | |
| 00D101JFDT3085M | Assemblage de câbles Evolv® DualDrop™ Assembly avec technologie Pushlok®, Pushlok® Technology Pushlok Pigtail, 85 m, bulk packaging | |
| 00D101JFDT3100M | Assemblage de câbles Evolv® DualDrop™ Assembly avec technologie Pushlok®, | |
| 00D101JFDT3100M-P | Assemblage de câbles Evolv® DualDrop™ Assembly avec technologie Pushlok®, Pigtail Pushlok, 100 m, pack unitaire | |
| 00D101JFDT3110M | Assemblage de câbles Evolv® DualDrop™ Assembly avec technologie Pushlok®, Pushlok® Technology Pushlok Pigtail, 110 m, bulk packaging | |
| 00D101JFDT3150M | Assemblage de câbles Evolv® DualDrop™ Assembly avec technologie Pushlok®, | |
| 00D101JFDT3150M-P | Assemblage de câbles Evolv® DualDrop™ Assembly avec technologie Pushlok®, |