text.skipToContent text.skipToNavigation

Assemblage de câbles de dérivation rond cassable

Les câbles diélectriques ronds Corning® dotés de la technologie FastAccess offrent une préparation plus efficace et plus facile à réaliser que les câbles de dérivation traditionnels. La conception innovante de la technologie FastAccess simplifie le retrait de la gaine du câble, ce qui permet d'accéder à la fibre jusqu'à 55 pour cent plus rapidement. Cette technologie améliore la facilité d'utilisation, car aucun outil spécial n'est nécessaire. La conception est sans gel, entièrement bloquée par l'eau et résistante aux UV. Cette version diélectrique élimine toute exigence de collage et de mise à la terre et convient à une installation aérienne, directement enterrée ou dans des conduites. Le produit est équipé de la fibre Low Bend Loss (LBL) de Corning, une solution haute performance conçue pour répondre aux exigences de la transmission de données moderne. Grâce à son intégrité de signal supérieure, sa faible perte de flexion et son excellente durabilité, la fibre LBL garantit une connectivité fiable et efficace sur de longues distances. Le câble rond Corning avec technologie FastAccess™ est disponible en assemblages pré-connectés avec des connecteurs OptiTap® et Pushlok®.

You might also be interested in