text.skipToContent text.skipToNavigation

050502T5Z20010M

Cordon LC Duplex vers LC Duplex, 2 FO, câble zipcord à structure serrée, LSZH, pattes 2 mm  50 µm ClearCurve® multimode (OM3), 10 m

Livraison normale en 14 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit 050502T5Z20010M
Comportement à la flamme LSZH/FRNC
Catégorie de fibre optique 50 µm MM (OM3)
Type d'assemblage de câble Deux fibres
Type de câble Serré
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Compatibilité Conforme à la norme TIA/EIA-604-10
Conditions externes
Températures, installation -5 °C  -  50 °C   
Températures, fonctionnement -10 °C  -  60 °C   
Plage de température, stockage -10 °C  -  60 °C   
Conception
Nombre de fibres 2
Matériau de la gaine externe LSZH/FRNC
Couleur de la gaine externe Turquoise
Caractéristiques mécaniques
Rayon de courbure minimum 10 mm
Résistance à la traction 300 N
Résistance à la compression (réversible) 1000 N/10 cm
Caractéristiques optiques
Code de la fibre T
Code d'option de performance 88
Catégorie de fibre optique OM3 
Type de fibre Multimode
Nom de la fibre 50 µm MM (OM3)
Atténuation maximale 3,8 dB/km / 2,0 dB/km
Longueurs d'onde 850 nm / 1300 nm
Conformité aux normes IEC 60793-2-10
Diamètre du cœur 50 µm
Diamètre de gaine 125 µm
Diamètre du revêtement primaire 242 µm
Longueur de transmission pour 1 Gigabit Ethernet 750 m / 600 m
Longueur de transmission pour 10 Gigabit Ethernet 300 m / -
EMB (Minimum Effective Modal Bandwidth) 2000 MHz*km / -
Bande OFL (Min. Overfilled Launch) 1500 MHz*km / 500 MHz*km
Specifications - Connector A
Polissage PC
Perte d’insertion, typique 0,35 dB
Perte d’insertion, Max. 0,5 dB
Câble gainé résistant à la traction 44 N
Résistance ≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21
Détrompé (sécurité) Non
Couleur du boot Turquoise / blanc
Type de connecteur LC duplex
Matériau de la férule Céramique
Couleur Boîtier Noir
Matériau du boîtier Composite
Type de boot Individuel
Specifications - Connector B
Polissage PC
Perte d’insertion, typique 0,35 dB
Perte d’insertion, Max. 0,5 dB
Câble gainé résistant à la traction 44 N
Résistance ≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21
Détrompé (sécurité) Non
Couleur du boot Turquoise / blanc
Type de connecteur LC duplex
Matériau de la férule Céramique
Couleur Boîtier Noir
Type de boot Individuel
Dimensions
Longueur 10 m
Diamètre extérieur 2 mm
Poids 0,09 kg
Informations pour commander
Méthode d'emballage Boîte en carton
Unités par livraison 1/1
Hauteur du colis 180 mm
Largeur du colis 250 mm
Profondeur du colis 380 mm

Connecteurs

Connecteur LC Duplex selon TIA/EIA-604 -10 - Tous les connecteurs sont testés selon FOTP -21 - Les connecteurs sont préalablement polis pour fournir une géométrie de face frontale optimale pour une performance à long terme

Câble

-Faible dégagement de fumée (IEC 61034) et zéro halogène (LSZH), ignifuge selon IEC 60332-3-24 (C) et non corrosif selon IEC 60754-2 (FRNC).
-Les câbles sont exempts de métal ; il n'y a donc pas de problèmes de boucle de sol ou d'égalisation de potentiel. Conception entièrement sèche (sans gel).
-Couleur de la gaine extérieure : OM1, OM2 - orange ; OM3, OM4 - aqua ; OS2 - jaune