text.skipToContent text.skipToNavigation

F667202G2U20010M

Jarretière 2 mm monomode, LSZH, CPR Dca  SMF-28® Ultra OS2, SC APC Duplex vers SC UPC Duplex, 10 m

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit F667202G2U20010M
Comportement à la flamme LSZH/FRNC
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Catégorie du produit Patch Cord
Type d'assemblage de câble Cordons de brassage
Environnement Intérieur
Application In-Building Network (IBN),  Local Area Network (LAN) 
Type de câble Filin de déchirement
Normes
Comportement au Feu Dca
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Compatibilité IEC 61754
Conditions externes
Températures, installation -20 °C  -  70 °C   
Températures, fonctionnement -20 °C  -  70 °C   
Plage de température, stockage -20 °C  -  70 °C   
Conception
Nombre de fibres 2
Matériau de la gaine externe LSZH/FRNC
Couleur de la gaine externe Noir
Polarité Crossed, TIA-568 Type-B
Type de fibre Monomode
Caractéristiques mécaniques
Diamètre externe du câble, valeur nominale 2 mm 
Résistance à la traction max. à l'installation 300 N
Résistance à la traction maxi. à long terme 150 N
Résistance à la compression (réversible) 1000 N/10 cm
Rayon de courbure minimal à l'installation 15 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 7,5 mm
Specifications - Connector A
Polissage APC
Perte d’insertion, Max. 0,25 dB
Câble gainé résistant à la traction 50 N
Résistance variation ≤ 0.2 dB, 1000 réutilisations, FOTP-21
Détrompé (sécurité) Non
Couleur du boot Vert / blanc
Type de connecteur SC duplex APC
Matériau de la férule Céramique
Couleur Boîtier Vert
Matériau du boîtier Composite
Type de boot Duplex
Réflectance ≤ -60 dB
Specifications - Connector B
Polissage UPC
Perte d’insertion, Max. 0,25 dB
Câble gainé résistant à la traction 50 N
Résistance variation ≤ 0.2 dB, 1000 réutilisations, FOTP-21
Détrompé (sécurité) Non
Couleur du boot Bleu / blanc
Type de connecteur SC UPC Duplex
Matériau de la férule Céramique
Couleur Boîtier Bleu
Matériau du boîtier Composite
Type de boot Duplex
Réflectance ≤ -45 dB
Dimensions
Longueur 10 m
Diamètre extérieur 2 mm
Poids 153,76 g
Informations pour commander
Méthode d'emballage Carton
Poids à l'expédition 164,36 g
Unités par livraison 1/1
Hauteur du colis 190 mm
Largeur du colis 250 mm
Profondeur du colis 380 mm

Opérations mondiales

Des sites de fabrication dans le monde entier et une intégration verticale de bout en bout de l'ensemble du processus garantissent un approvisionnement fiable et atténuent les barrières commerciales ou les perturbations de l'approvisionnement

Options de conception flexibles

Choix de matériaux pour les éléments de résistance et les propriétés des fibres en fonction des exigences de l'application

Tests de performance supérieure

Chaque terminaison est testée pour garantir les meilleures performances du réseau

Processus de fabrication de pointe

Les procédés de fabrication exclusifs et la technologie de pointe de Corning permettent d'obtenir des produits d'une constance inégalée