CCXDAE-C0047-C001-L6
Everon® Réseaux Datacom – Gamme Cuivre F/UTP 300/24, Outdoor, Catégorie 5e, PE, Fca 4P, Noir
Spécifications générales
Référence du produit | CCXDAE-C0047-C001-L6 |
Environnement | Extérieur |
Catégorie | 5E |
Type de câble | F/UTP |
Sans halogène | Oui |
Étanchéité radiale | Oui |
Construction | Simplex, 4P |
Résistant aux UV | Oui |
Comportement au Feu | Fca |
Ancienne référence de produits | CCXDAE-C0047-C001-L6 |
Marque | Everon® |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Approbations et homologations | IEC 61156-5; EN 50288-2-1, ISO/IEC 11801 Ed. 2.2; EN 50173-1, ANSI/TIA -568-C-2; IEC60304 |
Critères de conception et de test | 1000 Base-T IEEE 802.3 an; PoE / PoE++ IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
Densité de fumée | IEC 61034-2 |
Conditions externes
Sans halogène | Oui |
Températures, installation | 0 °C - 50 °C |
Températures, fonctionnement | -40 °C - 60 °C |
Conception du câble
Conducteur | Fil de cuivre, AWG 24/1 |
Isolation du conducteur | Solid PE |
Torsion | 2 coeurs par paire |
Matériau de la gaine externe | PE |
Couleur de la gaine externe | Noir |
Caractéristiques mécaniques
Charge calorifique | 390 MJ/km |
Diamètre externe du câble, valeur nominale | 6,2 mm |
Rayon de courbure minimal à l'installation | 8x Ø de câble |
Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 3x Ø de câble (sur le côté plat) |
Force de traction maximale | 93 N |
Caractéristiques électriques
Marge de résistance la plus grande | 2 % |
Délai entre paires (delay skew) | 45 ns/100 m |
Résistance de boucle max. | 190 Ω/km |
Délai de propagation | 545 ns/100 m |
Évaluation de la tension | Moins de 75 V courant continu max. et moins de 50 V courant alternatif max. |
Vitesse de propagation à > 10 MHz (NVP*c) | 69 % |
Atténuation de couplage | 55 dB |
Classe de ségrégation | d |
Résistance à l'isolation | > 5000 MΩ*km |
Dimensions
Poids | 36 kg |
Informations pour commander
Longueur de câble | 500 m |
Méthode d'emballage | Touret |
Unités par livraison | 1/1 |
F/UTP 300/24 cable designed up to 300 MHz
Fulfils all requirements of category 5e EN50288-2-1 and IEC 61156-5
Convient pour les classes D à Da selon ISO/IEC 11801. EN50173 et 1 Gigabit Ethernet selon IEEE 802.3an
Testé et approuvé pour les applications Power over Ethernet (PoE/PoE+/4PPoE) selon IEEE 802.3af, IEEE 802.3at et IEEE 802.3bt jusqu'à 90W
Gaine extérieure en PE à faible émission de fumée et sans halogène (LSZH)
Blindage global avec une feuille d'aluminium et chaque paire torsadée non blindée (F/UTP)
Marquage de la longueur sur la gaine
Fca