text.skipToContent text.skipToNavigation

Everon® Réseaux Datacom – Gamme Cuivre F/UTP 300/24, Outdoor, Catégorie 5e, PE, Fca

Le câble Everon® Cuivre Datacom F/UTP 300/24 est conçu pour des applications jusqu'à 300 MHz. Ses caractéristiques de transmission dépassent les spécifications de la catégorie 5e conformément à la norme EN50288-2-1 IEC 61156-5. Les marges élevées de transmission pour la liaison complète selon ISO/IEC 11801 et EN 50173 (séries) sont atteintes en utilisant le matériel correspondant avec ce câble cuivre haut de gamme. En raison de la qualité de transmission entre les paires, ces câbles sont particulièrement adaptés à l'Ethernet Gigabit conformément à la norme IEEE 802.3an. Le câble a une structure profilée et un faible poids. Le blindage global est assuré par un feuillard laminée et chaque paire torsadée est non blindée (F/UTP). Le câble satisfait aux normes de rayonnement d'interférence de classe B conformément à la norme EN 55022, ainsi qu'à l'immunité conformément à la norme EN 55024, ce qui permet la réalisation de réseaux compatibles avec la norme CE.
Longueur de câble
Emballage Drum

Produits

Référence du produit Nom du produit
CCXDAE-C0047-C001-L6 Everon® Réseaux Datacom – Gamme Cuivre F/UTP 300/24, Outdoor, Catégorie 5e, PE, Fca, 4P, Noir
CCXDAE-C0047-C001-L7 Everon® Réseaux Datacom – Gamme Cuivre F/UTP 300/24, Outdoor, Catégorie 5e, PE, Fca, 4P, Noir