text.skipToContent text.skipToNavigation

Everon® Réseaux Datacom – Gamme Cuivre F/UTP 550/24, Catégorie 6A, LSZH/FRNC, Cca

Le câble Everon® Cuivre Datacom F/UTP 550/24 est conçu jusqu'à 550MHz. Ses caractéristiques de transmission dépassent les spécifications de la catégorie 6A selon EN50288-10-1 IEC 61156-5. Les marges élevées de transmission pour la liaison complète selon la dernière version de ISO/IEC 11801 et EN 50173 (série) sont atteintes en utilisant le matériel correspondant avec ce câble en cuivre haut de gamme. Le câble a une structure rationalisée et un faible poids. Le blindage global est assuré par un feuillard d'aluminium et chaque paire torsadée est non blindée (F/UTP). Le câble satisfait aux normes de rayonnement d'interférence de classe B conformément à la norme EN 55022, ainsi qu'aux normes d'immunité conformément à la norme EN 55024, ce qui permet de réaliser des réseaux compatibles aux normes CE.

Emballage Drum
Longueur de câble 500 m

Produits

Référence du produit Nom du produit
CCXEEE-DC047-C009-L6 Everon® Réseaux Datacom – Gamme Cuivre F/UTP 550/24, Catégorie 6A, LSZH/FRNC, Cca, 4P, Blanc
UU009175736 Everon® Réseaux Datacom – Gamme Cuivre F/UTP 550/24, Catégorie 6A, LSZH/FRNC, Cca, 4P, Vert