text.skipToContent text.skipToNavigation

CCXEDB-I0047-C001-K7

Everon® Réseaux Datacom – Gamme Cuivre S/FTP1000/23, Catégorie 7A, LSZH/FRNC, Dca  4P, Bleu

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit CCXEDB-I0047-C001-K7
Environnement Intérieur
Catégorie 7A
Type de câble S/FTP
Sans halogène Oui
Construction Simplex, 4P
Comportement au Feu Dca, s1, d1, a1
Marque Everon®
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Approbations et homologations IEC 61156-5; EN 50288-9-1, ISO/IEC 11801 Ed. 2.2; EN 50173-1, ANSI/TIA -568-C-2; IEC60304 
Critères de conception et de test Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W 
Test de propagation de la flamme IEC 60332-1; IEC 60332-3-24
Densité de fumée IEC 61034-2
Test halogène Zéro halogène selon IEC 60754-1
Corrosivité Non-corrosif selon IEC 60754-2
Conditions externes
Températures, installation 0 °C  -  50 °C   
Températures, fonctionnement -20 °C  -  60 °C   
Conception du câble
Conducteur Fil de cuivre, AWG 23/1
Isolation du conducteur Matériau en mousse sans halogène
Torsion 2 coeurs par paire
Protection d'une paire Feuillard laminé autour de chaque paire
Matériau de la gaine externe LSZH/FRNC
Couleur de la gaine externe Bleu
Caractéristiques mécaniques
Charge calorifique 620 MJ/km
Diamètre externe du câble, valeur nominale 7,5 mm 
Rayon de courbure minimal à l'installation 8x Ø de câble
Force de traction maximale 154 N
Caractéristiques électriques
Marge de résistance la plus grande 1 %
Délai entre paires (delay skew) 12 ns/100 m
Résistance de boucle max. 135 Ω/km
Délai de propagation 439 ns/100 m
Évaluation de la tension Moins de 75 V courant continu max. et moins de 50 V courant alternatif max.
Vitesse de propagation à > 10 MHz (NVP*c) 76 %
Atténuation de couplage 85 dB
Classe de ségrégation d
Résistance à l'isolation > 5000 MΩ*km
Dimensions
Poids 61 kg
Informations pour commander
Longueur de câble 1000 m
Méthode d'emballage Touret
Unités par livraison 1/1
Câble S/FTP 1000/23 conçu jusqu'à 1200MHz
Fulfils all requirements of category 7A according to standards EN 50288-9 and IEC 61156-5
Convient pour les classes D à FA selon ISO/IEC 11801. EN50173 et 10 Gigabit Ethernet selon IEEE 802.3an

Testé et approuvé pour les applications Power over Ethernet (PoE/PoE+/4PPoE) selon IEEE 802.3af, IEEE 802.3at et IEEE 802.3bt jusqu'à 90W

Certifié par un laboratoire d'essai neutre et indépendant des fabricants
Ignifugé et non corrosif (FRNC), à faible émission de fumée et sans halogène (LSZH)
Blindage global avec tresse en cuivre étamé et chaque paire torsadée est blindée individuellement avec une feuille d'aluminium (S/FTP).
Marquage de la longueur sur la gaine
Dca-s1,d1,a1