004T8X-32138E2H
Câble breakout intérieur/extérieur à structure serrée FREEDM™ (2,4 mm) Câble breakout intérieur/extérieur à structure serrée FREEDM™ (2,4 mm)
Spécifications générales
| Référence du produit | 004T8X-32138E2H |
| Type de câble | Serré |
| Type de produit | Diélectrique |
| Catégorie de fibre optique | 50 µm MM (OM2) |
| Comportement à la flamme | LSZH/FRNC |
| Codage selon EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) | U-VQ(ZN)H |
| Géométrie du câble | Rond |
Normes
| Comportement au Feu | Cca, s1, d1, a1 |
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Étanchéité | IEC 60794-1-22 méthode F5B |
| Test de propagation de la flamme | Ignifuge selon IEC 60332-1-2 (monocâble) et IEC 60332-3-24 (ensemble de câbles) |
| Normes Incendie | Conforme à EN 50575 et EN 13501-6 |
| Densité de fumée | Conforme à IEC 61034 |
| Test halogène | Zéro halogène selon IEC 60754-1 |
| Corrosivité | Non-corrosif selon IEC 60754-2 |
Conditions externes
| Températures, installation | -5 °C - 50 °C |
| Températures, fonctionnement | -20 °C - 60 °C |
| Plage de température, stockage | -25 °C - 70 °C |
Conception du câble
| Marquage du câble | Meter - Handset - CE 23 EN 50575 Cca-s1,d1,a1 - Sine - CORNING - Fiber Optic Cable - Year - FREEDM(TM) U-VQ(ZN)H 4 OM2CC TB3 0.9 LSZH(TM)/FRNC |
| Nombre de fibres | 4 |
| Nombre de filins de déchirement | 1 |
| Couleur de la gaine externe | Noir |
| Diamètre du buffer | 900 µm |
| Matériau de la gaine externe | Matériel ignifuge, non corrosif, LSZH(TM) (low smoke zero-halogen), sans silicone |
| Épaisseur nominale de la gaine externe | 0,8 mm |
| Eléments de traction et/ou blindage, Couche 1 | Mèches aramides |
| Éléments de résistance à la traction et/ou blindage | Mèches aramides |
| Couleur gaine intermédiaire serrée | Bleu, orange, vert, marron |
| Type de fibre à structure serrée | TB3 (facile à dégainer jusqu'à 10 cm) |
| Comportement à la flamme | LSZH/FRNC |
Caractéristiques mécaniques
| Résistance à l'écrasement | 500 N/10 cm |
| Résistance à l'écrasement (réversible), câble extérieur | 500 N/10 cm |
| Décharge de traction maximale, lors de l'installation | 600 N |
| Rayon de courbure minimal à l'installation | 80 mm |
| Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 67,5 mm |
Caractéristiques optiques
| Code de la fibre | T |
| Code d'option de performance | 38 |
| Catégorie de fibre optique | OM2 |
| Type de fibre | Multimode |
| Nom de la fibre | 50 µm MM (OM2) |
| Atténuation maximale | 2,8 dB/km / 1,0 dB/km |
| Longueurs d'onde | 850 nm / 1300 nm |
| Conformité aux normes | IEC 60793-2-10 |
| Diamètre du cœur | 50 µm |
| Diamètre de gaine | 125 µm |
| Diamètre du revêtement primaire | 242 µm |
| Longueur de transmission pour 1 Gigabit Ethernet | 750 m / 600 m |
| Longueur de transmission pour 10 Gigabit Ethernet | 150 m / - |
| EMB (Minimum Effective Modal Bandwidth) | 950 MHz*km / - |
| Bande OFL (Min. Overfilled Launch) | 700 MHz*km / 500 MHz*km |
Dimensions
| Diamètre extérieur | 4,5 mm |
| Poids du câble | 22 kg/km |
| Longueur max. par bobine/tambour | 2000 m |
Technologie étanche
pour les applications extérieures
Construction de câble sans métal
Ne nécessite pas de mise à la terre ou de liaison
Résistance aux UV et aux microbes
pour les installations en conduites ou canalisations
Câble avec âme sèche grâce aux éléments hydro-gonflants
Permet une préparation efficace et artisanale des câbles dans les applications extérieures ou intérieures/extérieures
Petit diamètre et rayon de courbure
Installation facile dans des espaces saturés
TB3 Structure à gaine serrée
Dénudage facile sur 10 cm
Gaine ignifuge
Sans halogène (LSZH™), à faible émission de fumée (IEC 61034), ignifuge (IEC 60332-3-24-C) et non corrosif (IEC 60754-2) - FRNC
Câble avec gaine externe sans silicone
La gaine du câble et la gaine extérieure des sous-unités (non valable pour les tampons étanches de 900 µm) sont exemptes de composants nocifs pour la peinture des structures.