text.skipToContent text.skipToNavigation

006T8X-32198E2H

Câble breakout intérieur/extérieur à structure serrée FREEDM™ (2,4 mm)  ClearCurve® 6FO G50 MMF OM4 0,9mm TB3, Cca-s1,d1,a1

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit 006T8X-32198E2H
Type de câble Serré
Type de produit Diélectrique
Catégorie de fibre optique 50 µm MM (OM4)
Comportement à la flamme LSZH/FRNC
Codage selon EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) U-VQ(ZN)H
Géométrie du câble Rond
Normes
Comportement au Feu Cca, s1, d1, a1
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Étanchéité IEC 60794-1-22 méthode F5B
Test de propagation de la flamme Ignifuge selon IEC 60332-1-2 (monocâble) et IEC 60332-3-24 (ensemble de câbles)
Normes Incendie Conforme à EN 50575 et EN 13501-6
Densité de fumée Conforme à IEC 61034
Test halogène Zéro halogène selon IEC 60754-1
Corrosivité Non-corrosif selon IEC 60754-2
Conditions externes
Températures, installation -5 °C  -  50 °C   
Températures, fonctionnement -20 °C  -  60 °C   
Plage de température, stockage -25 °C  -  70 °C   
Conception du câble
Marquage du câble Meter - Handset - CE 23 EN 50575 Cca-s1,d1,a1 - Sine - CORNING - Fiber Optic Cable - Year - FREEDM(TM) U-VQ(ZN)H 6 OM4CC TB3 0.9 LSZH(TM)/FRNC
Nombre de fibres 6
Nombre de filins de déchirement 1
Couleur de la gaine externe Noir
Diamètre du buffer 900 µm
Matériau de la gaine externe Matériel ignifuge, non corrosif, LSZH(TM) (low smoke zero-halogen), sans silicone
Épaisseur nominale de la gaine externe 0,8 mm
Eléments de traction et/ou blindage, Couche 1 Mèches aramides
Couleur gaine intermédiaire serrée Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc
Type de fibre à structure serrée TB3 (facile à dégainer jusqu'à 10 cm)
Comportement à la flamme LSZH/FRNC
Caractéristiques mécaniques
Résistance à l'écrasement 500 N/10 cm
Décharge de traction maximale, lors de l'installation 0,6 kN
Rayon de courbure minimal à l'installation 80 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 67,5 mm
Caractéristiques optiques
Code de la fibre T
Code d'option de performance 98
Catégorie de fibre optique OM4 
Type de fibre Multimode
Nom de la fibre 50 µm MM (OM4)
Atténuation maximale 2,8 dB/km / 1,0 dB/km
Longueurs d'onde 850 nm / 1300 nm
Conformité aux normes IEC 60793-2-10
Diamètre du cœur 50 µm
Diamètre de gaine 125 µm
Diamètre du revêtement primaire 242 µm
Longueur de transmission pour 1 Gigabit Ethernet 1000 m / 600 m
Longueur de transmission pour 10 Gigabit Ethernet 550 m / -
EMB (Minimum Effective Modal Bandwidth) 4700 MHz*km / -
Bande OFL (Min. Overfilled Launch) 3500 MHz*km / 500 MHz*km
Dimensions
Diamètre extérieur 4,5 mm
Poids du câble 22 kg/km
Longueur max. par bobine/tambour 2000 m
Technologie étanche
pour les applications extérieures
Construction de câble sans métal
Ne nécessite pas de mise à la terre ou de liaison
Résistance aux UV et aux microbes
pour les installations en conduites ou canalisations
Câble avec âme sèche grâce aux éléments hydro-gonflants
Permet une préparation efficace et artisanale des câbles dans les applications extérieures ou intérieures/extérieures

Petit diamètre et rayon de courbure

Installation facile dans des espaces saturés

TB3 Structure à gaine serrée
Dénudage facile sur 10 cm
Gaine ignifuge

Sans halogène (LSZH), à faible émission de fumée (IEC 61034), ignifuge (IEC 60332-3-24-C) et non corrosif (IEC 60754-2) - FRNC

Câble avec gaine externe sans silicone
La gaine du câble et la gaine extérieure des sous-unités (non valable pour les tampons étanches de 900 µm) sont exemptes de composants nocifs pour la peinture des structures.