004T6J-32338E2G
Câble breakout intérieur/extérieur à structure serrée FREEDM™ (2 mm) Câble breakout intérieur/extérieur à structure serrée FREEDM™ (2 mm)
Spécifications générales
Référence du produit | 004T6J-32338E2G |
Type de câble | Serré |
Environnement | Intérieur/Extérieur |
Type de produit | Blindage diélectrique |
Catégorie de fibre optique | 50 µm MM (OM2) |
Comportement à la flamme | LSZH/FRNC |
Codage selon EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) | UT-VQ(ZN)H(ZN)BH |
Application | Fourreaux et conduites, Câble intérieur vertical, Réseau intérieur (général), Horizontal |
Géométrie du câble | Rond |
Normes
Comportement au Feu | Dca, s1a, d1, a1 |
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Étanchéité | IEC 60794-1-22 méthode F5B |
Test de propagation de la flamme | Ignifuge selon IEC 60332-1-2 (monocâble) et IEC 60332-3-24 (ensemble de câbles) |
Normes Incendie | Conforme à EN 50575 et EN 13501-6 |
Densité de fumée | Conforme à IEC 61034 |
Test halogène | Zéro halogène selon IEC 60754-1 |
Corrosivité | Non-corrosif selon IEC 60754-2 |
Conditions externes
Températures, installation | -5 °C - 50 °C |
Températures, fonctionnement | -20 °C - 60 °C |
Plage de température, stockage | -25 °C - 70 °C |
Conception du câble
Marquage du câble | Metre - Handset - CE 17 EN 50575 Dca-s1a,d1,a1 - Sine - CORNING - Fiber Optic Cable - Year - FREEDM(TM) UT-VQ(ZN)H(ZN)BH 4 OM2CC TB3 2.0 LSZH(TM)/FRNC |
Porteur central | Diélectrique |
Nombre de fibres | 4 |
Nombre de filins de déchirement | 1 |
Couleur de la gaine externe | Noir |
Diamètre du buffer | 900 µm |
Matériau de la gaine externe | Matériau (FRNC / LSZH) ignifuge, non corrosif / faible dégagement de fumée , zéro-halogène |
Diamètre du porteur central | 1 mm |
Épaisseur nominale de la gaine externe | 1,2 mm |
Eléments de traction et/ou blindage, Couche 1 | Platine de fibre de verre (diélectrique) |
Fibres par sous-unité | 1 |
Nombre de sous-unités | 4 |
Couleur de sous-unité | Gris avec numéro de sous-unité imprimé |
Diamètre de sous-unité | 2 mm |
Matériau de la gaine de sous-unité | Matériau (FRNC / LSZH) ignifuge, non corrosif / faible dégagement de fumée , zéro-halogène |
Épaisseur nominale de la gaine de sous-unité | 0,35 mm |
Blindage des éléments de résistance à la traction des sous-unités | Éléments de renfort en aramide |
Ruban | Hydro-expansible |
Éléments de résistance à la traction et/ou blindage | Platine de fibre de verre (diélectrique) |
Sous-unité de couleur du tube buffer à structure serrée | Vert, blanc, blanc, blanc |
Type de fibre à structure serrée | TB3 (facile à dégainer jusqu'à 10 cm) |
Comportement à la flamme | LSZH/FRNC |
Caractéristiques mécaniques
Résistance à l'écrasement | 2000 N/10 cm |
Résistance à l'écrasement (réversible), câble extérieur | 2000 N/10 cm |
Charge calorifique | 1,18 MJ/m |
Décharge de traction maximale, lors de l'installation | 1500 N |
Rayon de courbure minimal à l'installation | 160 mm |
Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 120 mm |
Diamètre externe du câble, valeur nominale | 8,2 mm |
Caractéristiques optiques
Code de la fibre | T |
Code d'option de performance | 38 |
Catégorie de fibre optique | OM2 |
Type de fibre | Multimode |
Nom de la fibre | 50 µm MM (OM2) |
Atténuation maximale | 3,8 dB/km / 2,0 dB/km |
Longueurs d'onde | 850 nm / 1300 nm |
Conformité aux normes | IEC 60793-2-10 |
Diamètre du cœur | 50 µm |
Diamètre de gaine | 125 µm |
Diamètre du revêtement primaire | 242 µm |
Longueur de transmission pour 1 Gigabit Ethernet | 750 m / 600 m |
Longueur de transmission pour 10 Gigabit Ethernet | 150 m / - |
EMB (Minimum Effective Modal Bandwidth) | 950 MHz*km / - |
Bande OFL (Min. Overfilled Launch) | 700 MHz*km / 500 MHz*km |
Dimensions
Poids du câble | 66 kg/km |
Longueur max. par bobine/tambour | 4000 m |
Technologie étanche
pour les applications extérieures
Construction de câbles tous diélectriques
Ne nécessite ni mise à la terre ni de continuité d'écran
Résistance aux UV et aux microbes
pour les installations en conduites ou canalisations
Construction à âme sèche grâce à ruban et éléments hygroscopiques et hydro-expansibles
Permet une préparation rapide et aisée du câble dans toute condition d'installation
Armure en platines de fibre de verre
Protection anti-rongeurs
Petit diamètre et rayon de courbure
Installation facile dans des espaces saturés
Construction TB3 à tampons serrés
Dénudage facile et régulier sur 10 cm
Gaine ignifuge
Sans halogène (LSZH), à faible émission de fumée (IEC 61034), ignifuge (IEC 60332-3-24-C) et non corrosif (IEC 60754-2) - FRNC