text.skipToContent text.skipToNavigation

Faisceau de câbles Thin-Film Bundled Drop™

Le Thin-Film Bundled Drop™ Corning est un produit innovant et robuste qui offre durabilité et fiabilité. La structure du câble drop qui isole les fibres des rigueurs de l’installation et de l’environnement fournit des paramètres de transmission stables et très fiables. La structure non toronnée réduit encore les influences de l'installation et de l'environnement sur les paramètres de transmission et permet une accessibilité facile aux câbles de drop en faisceau. Le faisceau de sept câbles de drop à 4 fibres est conçu pour être installé directement enfoui dans les déploiements FTTH.
Nombre de fibres 28

Produkte

Produktnummer Produktname
028ZB4-D3120A20 Faisceau de câbles Thin-Film Bundled Drop™