text.skipToContent text.skipToNavigation

144ZH4-Y3F42ADE

Câble MiniXtend® HD avec technologie Binderless* FastAccess™  144 F, SMF-28® Ultra 200 fiber, Monofibre (OS2), DIN VDE

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit 144ZH4-Y3F42ADE
Méthodes d'installation Microconduite 
Type de câble Câble toronné à structure libre/loose tube
Environnement Extérieur
Type de produit Diélectrique
Catégorie de fibre optique SMF-28® Ultra 200 fibre optique
Codage selon EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) A-DQ(ZN)2Y
Géométrie du câble Rond
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, installation -15 °C  -  60 °C   
Températures, fonctionnement -40 °C  -  70 °C   
Plage de température, stockage -40 °C  -  70 °C   
Conception du câble
Marquage du câble M#H#S#CORNING#Year# MINIXTEND(R) HD FAB CABLE 6x24 E9U200 LT1.7
Porteur central Diélectrique
Nombre de fibres 144
Code couleur du tube buffer, couche 1 Rouge, vert, bleu, jaune, blanc, gris
Couleur de la gaine externe Noir
Matériau de la gaine externe Polyéthylène (PE)
Épaisseur nominale de la gaine externe 5 mm
Diamètre externe des tubes 17 mm
Nombre de tubes actifs 6
Nombre d'éléments constituant l'âme du câble 6
Méthode de marquage des câbles Impression laser
Code couleur fibres 1-12: red, green, blue, yellow, white, slate, brown, violet, aqua, black, orange, rose - 13-24 (all with one blank ring mark) red, green, blue, yellow, white, slate, brown, violet, aqua, natural, orange, rose
Nombre de fibres par tube 24 
Code couleur Standard DIN VDE
Caractéristiques mécaniques
Résistance à l'écrasement 1000 N/10 cm
Résistance à la traction max. à l'installation 1000 N
Diamètre externe du câble, valeur nominale 6,3 mm 
Min. Bend Diameter Installation 252 mm
Min. Bend Diameter Operation 190 mm
Diamètre minimal de la conduite 8 mm
Optimal Duct Size 10 mm
Caractéristiques optiques
Code de la fibre Z
Code d'option de performance 42
Catégorie de fibre optique OS2 
Type de fibre Single-mode (OS2) / 200 µm
Nom de la fibre Monomode flexion améliorée (OS2)
Atténuation maximale 0,33 dB/km / 0,33 dB/km / 0,19 dB/lm
Longueurs d'onde 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Conformité aux normes ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1
Diamètre de gaine 125 µm
Diamètre du revêtement primaire 200 µm
Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée 1260 nm
Diamètre de champ de mode à 1310 nm 9,2 µm
Dimensions
Poids du câble 36 kg/km
Longueur max. par bobine/tambour 12000 m
Informations pour commander
Longueur maximale de livraison 12000 m
Technique FastAccess™ sans fil
Conception innovante du câble qui réduit le risque d'endommager accidentellement les fibres et qui réduit le temps d'accès au câble jusqu'à 70 %.

Diamètre extérieur réduit

Haute densité de fibre dans des systèmes de microconduites

Compact et léger

Installations & mises à jour optimisant le CapEx
Diélectrique
Pas de mise à la terre requise
Tubes et fibres avec code couleur

Identification facile des tubes et des fibres