text.skipToContent text.skipToNavigation

024FP4-T3101P20

Câble extérieur ALTOS® Loose tube pour conduite LT2.0 HDPE  2x12 E10 LEAF® ITU G.655

Contact Distributor for Lead Time
General Specifications
Product Number 024FP4-T3101P20
Méthodes d'installation Fourreaux et conduites 
Type de câble Loose tube
Environnement Extérieur
Type de produit Diélectrique
Catégorie de fibre optique SM NZ-DSF (G.655)
Codage selon EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) A-DQ(ZN)2Y
Géométrie du câble Rond
Normes
Normes de fibre UIT-T G.655 (tous les tableaux),  IEC 60793-2-50 Type B4,  TIA/EIA-492-EA00,  Telcordia GR-20 
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Critères de conception et de test IEC 60794-3-10 
Étanchéité IEC 60794-1-2 F5
Conditions externes
Températures, installation -5 °C  to  50 °C   
Températures, fonctionnement -30 °C  to  70 °C   
Plage de température, stockage -40 °C  to  70 °C   
Conception du câble
Marquage du câble Meter - Handset - Sine - CORNING - Year - ALTOS (R) A-DQ(ZN)2Y 2X12 E10 LT 2.0
Porteur central GRP
Nombre de fibres 24
Nombre de filins de déchirement 2
Code couleur du tube buffer, couche 1 Bleu, orange
Couleur de la gaine externe Noir
Matériau de la gaine externe Polyéthylène à haute densité (HDPE)
Épaisseur nominale de la gaine externe 1,1 mm
Diamètre externe des tubes 2 mm
Diamètre du porteur central 2,1 mm
Nombre de tubes actifs 2
Nombre d'éléments de remplissage 4
Nombre d'éléments constituant l'âme du câble 6
Code couleur fibres Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, turquoise
Nombre de fibres par tube 12 
Code couleur Standard Telcordia
Code couleur du tube buffer, couche 2 Bleu, orange
Caractéristiques mécaniques
Résistance à l'écrasement 1500 N/10 cm
Décharge de traction maximale, lors de l'installation 1500 N
Rayon de courbure minimal à l'installation 166 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 83 mm
Diamètre externe du câble, valeur nominale 8,3 mm 
Caractéristiques optiques
Code de la fibre F
Code d'option de performance 01
Catégorie de fibre optique OS2 
Type de fibre Single-mode (OS2) / 250 µm
Nom de la fibre LEAF®
Atténuation maximale - / - / 0,25 dB/km
Longueurs d'onde 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Conformité aux normes ITU-T G.655.D
Dimensions
Poids du câble 54 kg/km
Longueur max. par bobine/tambour 6000 m
Construction de câbles tous diélectriques
Ne nécessite ni mise à la terre ni de continuité d'écran
Résistance aux UV et aux microbes
pour les installations en conduites ou canalisations
Technologie étanche
pour les applications extérieures
Codage couleur des fibres et des tubes selon Telcordia-Bellcore
pour faciliter l'identification individuelle des gaines et fibres
Câble à âme séche grâce aux éléments hydro-gonflant
ce qui permets une préparation rapide et aisée des câbles dans les installations en extérieur