004WTZ-42N49N2H
MiniXtend® Microcâble intérieur J-B(ZN)H 1x(1x4) E9 G.657.A2 190
Spécifications générales
| Référence du produit | 004WTZ-42N49N2H |
| Méthodes d'installation | Colonne montante, Horizontal, Microconduite, Applications pour intérieur de bâtiments |
| Type de câble | Loose tube |
| Environnement | Intérieur |
| Type de produit | Diélectrique |
| Catégorie de fibre optique | SMF-28® Contour Pro |
| Comportement à la flamme | LSZH/FRNC |
| Géométrie du câble | Rond |
Normes
| Comportement au Feu | Cca, s1a, d0, a1 |
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Test de propagation de la flamme | Ignifuge selon IEC 60332-1-2 (monocâble) et IEC 60332-3-24 (ensemble de câbles) |
| Normes Incendie | Conforme à EN 50575 et EN 13501-6 |
| Densité de fumée | Conforme à IEC 61034 |
| Test halogène | Zéro halogène selon IEC 60754-1 |
| Corrosivité | Non-corrosif selon IEC 60754-2 |
Conditions externes
| Températures, installation | -5 °C - 50 °C |
| Températures, fonctionnement | -10 °C - 60 °C |
| Plage de température, stockage | -25 °C - 70 °C |
| Notes | Plage de température, le fonctionnement dépend de la fibre utilisée à l'intérieur du câble. SMF-28® Contour Pro : -10 °C - 60 °C et SMF-28® Contour Fit : 0 °C - 60 °C |
Conception du câble
| Marquage du câble | Meter - Handset - CE 24 EN 50575 Cca-s1a,d0,a1 - Sine - CORNING - FOC - Year - J-B(ZN)H 1x(1x4) SMF-28® Contour G.652.D & G.657.A2 - LSZH(TM)/FRNC |
| Nombre de fibres | 4 |
| Couleur de la gaine externe | Ivoire |
| Matériau de la gaine externe | Matériel ignifuge, non corrosif, LSZH(TM) (low smoke zero-halogen), sans silicone |
| Épaisseur nominale de la gaine externe | 0,4 mm |
| Éléments de renfort | Mèches aramides |
| Méthode de marquage des câbles | Impression jet d'encre |
| Couleur du marquage sur le câble | Noir |
| Code couleur fibres | Bleu, orange, vert, marron |
| Nombre de fibres par tube | 4 |
| Code couleur Standard | Telcordia |
| Diamètre du tube intérieur | 0,8 mm |
Caractéristiques mécaniques
| Résistance à l'écrasement | 500 N/10 cm |
| Décharge de traction maximale, lors de l'installation | 400 N |
| Rayon de courbure minimal à l'installation | 15 mm |
| Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 15 mm |
| Diamètre externe du câble, valeur nominale | 2,1 mm |
Caractéristiques optiques
| Code de la fibre | W |
| Code d'option de performance | 49 |
| Catégorie de fibre optique | OS2 |
| Type de fibre | Single-mode (OS2) / 190 µm |
| Nom de la fibre | SMF-28® Contour Pro |
| Atténuation maximale | 0,38 dB/km / 0,38 dB/km / 0,25 dB/km |
| Longueurs d'onde | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Conformité aux normes | ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A2 |
| Diamètre de gaine | 125 µm |
| Diamètre du revêtement primaire | 188 µm |
| Dispersion chromatique à 1550 nm | ≤ 18,6 [ps/(nm*km)] |
| Dispersion chromatique à 1625 nm | ≤ 23,7 [ps/(nm*km)] |
| Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée | 1260 nm |
| Diamètre de champ de mode à 1310 nm | 9,2 µm |
| Diamètre de champ de mode à 1550 nm | 10,4 µm |
Dimensions
| Poids du câble | 4,9 kg/km |
Amélioration de la densité des câbles et des fibres
Diamètre de câble réduit pour l'installation dans des systèmes de microtubes d'un diamètre intérieur d'au moins 4 mm
Diélectrique
Pas de mise à la terre requise
Optimisé pour une installation assistée par air dans des microconduites
Distance d'installation possible jusqu'à 150 m (492 ft)