Câble rond avec technologie FastAccess™
Le Câble drop rond avec technologie FastAccess™ offre une préparation de câble efficace et artisanale. Le design innovant de la technologie FastAccess™ simplifie le retrait de la gaine du câble, ce qui se traduit par un temps d'accès aux fibres jusqu'à 55 pour cent plus rapide. Cette technologie améliore la facilité d'utilisation car aucun outil spécial n'est nécessaire. La conception du câble est rétrocompatible pour faciliter la connectorisation ou l'épissure. Optimisé pour les processus de raccordement sur site et en usine, le design compact facilite la manipulation sur site, réduit les demandes de stockage de mou et diminue les coûts de transport et de stockage. La version diélectrique élimine toute demande de liaison et de sol. Le câble de dérivation rond avec la technologie FastAccess™ est également disponible dans des assemblages préconnectorisés avec Pushlok® et le connecteur ECAM.
Produits
| Référence du produit | Nom du produit | |
|---|---|---|
| 001JBR-D2825A20 | Câble rond avec technologie FastAccess™, A-DQ(ZM)2Y 1E9 G.657.A2 250 |